FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.
Cette image concerne NVD3510-4K.

Décodeur Vidéo Réseau 4K à 10 Canaux, H.265, 10x Sortie HDMI et 2x Entrée HDMI, NVD3510-4K

#156766
#156766

HDMI&VGA 4K H.265&H.264&MJPEG

2.078,00 € HT
FS P/N: NVD3510-4K
2.493,60 € TTC
FS P/N: NVD3510-4K
7 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 22 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

NVD3510-4K, Décodeur Vidéo Réseau 4K à 10 Canaux, H.265, 10x Sortie HDMI et 2x Entrée HDMI

Fournissant des images détaillées et de haute qualité, le décodeur réseau est équipé d'un maximum de 10 chaînes de caméras réseau avec une résolution maximale de 8 mégapixels. Il prend en charge les options de décodage H.265 4K/1080p/720p/D1 @30 fps, idéal pour les déploiements à petite et moyenne échelle où une visualisation et un contrôle sont nécessaires.

Spécifications
Entrée Vidéo IP
2xHDMI
Format de Flux Vidéo
H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG
Entrée HDMI (Max.)
1920x1080(1080P)@60HZ
Sortie HDMI (Max.)
3840x2160(4K)@60HZ
Entrée Audio
2-ch (Réservation)
Sortie Audio
1-ch
Poids
3.37kg
Capacité de Décodage
10x8MP@30fps,40x1080P@30fps,90x720P@30fps,160xD1@30fps
Alimentation Électrique
100V ~ 240V AC, 50Hz/60Hz
Interface Réseau
1x RJ-45,10M/100M/1000M Interfaces Ethernet Adaptatives
Entrée d'Alarme
6 (Réservation)
Interface USB
1 x USB3.0
Interface de Série
1 x RS-232, 1 x RS485
Sortie d'Alarme
3 (Réservation)
Température de Fonctionnement
14°F - 131°F (-10°C - 55°C)
Dimensions (H x L × P)
17.3" x 13.3" x 1.7" (440mm x 339mm x 44mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Capacité de Décodage de 8 MP sur 10 Canaux

La résolution de décodage maximale de 10x8MP@30Hz pour l'ensemble de l'appareil, adaptée aux campus, hôtels et immeubles de bureaux, etc.

Prise en Charge d'une Gamme Complète de Caméras IP

Ce décodeur supporte les caméras IP de FS et d'autres marques. Tant que le flux de la caméra vers la plateforme de gestion vidéo est normal, le décodeur peut décoder et émettre vers l'assemblage d'écrans.

Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Le NVD peut être géré via l'interface NVDweb et le VMS (Video Management Software). Il est transmis en continu à la plateforme de gestion vidéo et se connecte à l'assemblage d'écrans via câble HDMI pour fournir des images détaillées et de haute qualité.

Spécifications

NVD3510-4K, Décodeur Vidéo Réseau 4K à 10 Canaux, H.265, 10x Sortie HDMI et 2x Entrée HDMI

Fournissant des images détaillées et de haute qualité, le décodeur réseau est équipé d'un maximum de 10 chaînes de caméras réseau avec une résolution maximale de 8 mégapixels. Il prend en charge les options de décodage H.265 4K/1080p/720p/D1 @30 fps, idéal pour les déploiements à petite et moyenne échelle où une visualisation et un contrôle sont nécessaires.

Spécifications
Entrée Vidéo IP
2xHDMI
Format de Flux Vidéo
H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG
Entrée HDMI (Max.)
1920x1080(1080P)@60HZ
Sortie HDMI (Max.)
3840x2160(4K)@60HZ
Entrée Audio
2-ch (Réservation)
Sortie Audio
1-ch
Poids
3.37kg
Capacité de Décodage
10x8MP@30fps,40x1080P@30fps,90x720P@30fps,160xD1@30fps
Alimentation Électrique
100V ~ 240V AC, 50Hz/60Hz
Interface Réseau
1x RJ-45,10M/100M/1000M Interfaces Ethernet Adaptatives
Entrée d'Alarme
6 (Réservation)
Interface USB
1 x USB3.0
Interface de Série
1 x RS-232, 1 x RS485
Sortie d'Alarme
3 (Réservation)
Température de Fonctionnement
14°F - 131°F (-10°C - 55°C)
Dimensions (H x L × P)
17.3" x 13.3" x 1.7" (440mm x 339mm x 44mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Capacité de Décodage de 8 MP sur 10 Canaux

La résolution de décodage maximale de 10x8MP@30Hz pour l'ensemble de l'appareil, adaptée aux campus, hôtels et immeubles de bureaux, etc.

Prise en Charge d'une Gamme Complète de Caméras IP

Ce décodeur supporte les caméras IP de FS et d'autres marques. Tant que le flux de la caméra vers la plateforme de gestion vidéo est normal, le décodeur peut décoder et émettre vers l'assemblage d'écrans.

Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Le NVD peut être géré via l'interface NVDweb et le VMS (Video Management Software). Il est transmis en continu à la plateforme de gestion vidéo et se connecte à l'assemblage d'écrans via câble HDMI pour fournir des images détaillées et de haute qualité.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.078,00 € HT

2.493,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente