FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 00.
Cette image concerne 00.
Cette image concerne 00.
Cette image concerne 10.
Cette image concerne 00.
Cette image concerne 00.
Cette image concerne 00.
Cette image concerne 00.
Cette image concerne 00.
Cette image concerne 10.
Cette image concerne 00.
Cette image concerne 00.

100m (328ft) FS Mellanox MC2206310-100 Compatible Câble Optique Actif QSFP+ 40G pour InfiniBand FDR10

#155665
#155665

IB 40G FDR10 AOC ≤1.5W 7.5mm Fibre

278,40 € TTC
FS P/N: QSFP-40G-AO100
101 Vendus
5 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NVIDIA InfiniBand MC2206310-100 Compatible 40G QSFP+ AOC Cable (100-meter, Active, QSFP+ to QSFP+)

The NVIDIA InfiniBand MC2206310-100 is an 40Gb/s QSFP+ to 40Gb/s QSFP+ Active Optical Cable. Using the Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) and contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 10Gb/s. This cable is compliant with QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ba standards.

AOCs enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers, used extensively in cloud and supercomputers. Additionally, AOCs are widely employed for connecting NVIDIA GPU-based systems to InfiniBand networks and InfiniBand storage fabrics.

AOC cables offer the low-cost, high-value proposition and increased reliability over connectorized transceivers. They are lighter, more flexible, allow greater airflow, and support longer distances when compared with DAC cables.


Note: The FS P/N is changed from QSFP-AO100 to QSFP-40G-AO100, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Mellanox (IB) Compatible
MC2206310-100
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP+ vers QSFP+
Débit de Données Maxi.
40Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
100m (328.08ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8436, QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba, InfiniBand FDR10
Garantie
5 Ans

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Déploiement flexible

Ce câble offre des options de déploiement polyvalentes et adaptables, supportant une capacité de 40G. Il peut être connecté sans problème à un large éventail d'appareils au sein de votre réseau.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
5
0
0
0
0

D***a

United States

13/05/2023
5.0
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***o

Switzerland

19/01/2023
5.0
I got the modules. It's works perfectly. Super happy with the whole ordering process.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

N***i

Australia

18/01/2023
5.0
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation