FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.

20m (66ft) FS Mellanox MC2206310-020 Compatible Câble Optique Actif QSFP+ 40G pour InfiniBand FDR10

#155661
#155661

IB 40G FDR10 AOC ≤1.5W 7.5mm Fibre

134,40 € TTC
FS P/N: QSFP-40G-AO20
87 Vendus
5 Commentaires
2 Questions
38 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
NVIDIA InfiniBand MC2206310-020 Compatible 40G QSFP+ AOC Cable (20-meter, Active, QSFP+ to QSFP+)

The NVIDIA InfiniBand MC2206310-020 is an 40Gb/s QSFP+ to 40Gb/s QSFP+ Active Optical Cable. Using the Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) and contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 10Gb/s. This cable is compliant with QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ba standards.

AOCs enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers, used extensively in cloud and supercomputers. Additionally, AOCs are widely employed for connecting NVIDIA GPU-based systems to InfiniBand networks and InfiniBand storage fabrics.

AOC cables offer the low-cost, high-value proposition and increased reliability over connectorized transceivers. They are lighter, more flexible, allow greater airflow, and support longer distances when compared with DAC cables.


Note: The FS P/N is changed from QSFP-AO20 to QSFP-40G-AO20, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand (IB) Compatible
MC2206310-020
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP+ vers QSFP+
Débit de Données
40Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Matériau de la Gaine
OFNP
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8436, QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba, InfiniBand FDR10

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

40G à 40G liens pour Switch à Switch
Voir les produits
40G à 40G liens vers ConnectX-5
Voir les produits

Caractéristiques

Déploiement flexible

Ce câble offre des options de déploiement polyvalentes et adaptables, supportant une capacité de 40G. Il peut être connecté sans problème à un large éventail d'appareils au sein de votre réseau.

Spécifications

NVIDIA InfiniBand MC2206310-020 Compatible 40G QSFP+ AOC Cable (20-meter, Active, QSFP+ to QSFP+)

The NVIDIA InfiniBand MC2206310-020 is an 40Gb/s QSFP+ to 40Gb/s QSFP+ Active Optical Cable. Using the Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) and contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 10Gb/s. This cable is compliant with QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ba standards.

AOCs enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers, used extensively in cloud and supercomputers. Additionally, AOCs are widely employed for connecting NVIDIA GPU-based systems to InfiniBand networks and InfiniBand storage fabrics.

AOC cables offer the low-cost, high-value proposition and increased reliability over connectorized transceivers. They are lighter, more flexible, allow greater airflow, and support longer distances when compared with DAC cables.


Note: The FS P/N is changed from QSFP-AO20 to QSFP-40G-AO20, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand (IB) Compatible
MC2206310-020
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP+ vers QSFP+
Débit de Données
40Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Matériau de la Gaine
OFNP
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8436, QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba, InfiniBand FDR10

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
40G à 40G liens pour Switch à Switch
Voir les produits
40G à 40G liens vers ConnectX-5
Voir les produits
Caractéristiques
Déploiement flexible

Ce câble offre des options de déploiement polyvalentes et adaptables, supportant une capacité de 40G. Il peut être connecté sans problème à un large éventail d'appareils au sein de votre réseau.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

134,40 € TTC

38 en Entrepôt International