FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1111.
Cette image concerne 111.
Cette image concerne 111.
Cette image concerne 111.
Cette image concerne 111.
Cette image concerne 111.
Cette image concerne 1111.
Cette image concerne 111.
Cette image concerne 111.
Cette image concerne 111.
Cette image concerne 111.
Cette image concerne 111.

100m (328ft) FS MellanoxMFA1A00-E100 Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G pour InfiniBand EDR

#155558
#155558

IB EDR 25G NRZ ≤2.2W 30mm Fiber

388,80 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-AO100
147 Vendus
4 Commentaires
1 Question
Précommande, Expédié avant 03 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NVIDIA InfiniBand MFA1A00-E100 Compatible 100G QSFP28 AOC Cable (100-meter, Active, QSFP28 to QSFP28)

The NVIDIA InfiniBand MFA1A00-E100 is 100Gb/s QSFP28 to 100Gb/s QSFP28 Active Optical Cable. Using the Quad Small Form-factor Pluggable Plus 28 (QSFP28) and contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 25Gb/s. This cable is compliant with QSFP28 MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3bm standards.

AOCs enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers, used extensively in cloud and supercomputers. Additionally, AOCs are widely employed for connecting NVIDIA GPU-based systems to InfiniBand networks and InfiniBand storage fabrics.

AOC cables offer the low-cost, high-value proposition and increased reliability over connectorized transceivers. They are lighter, more flexible, allow greater airflow, and support longer distances when compared with DAC cables.


Note: The FS P/N is changed from Q28-AO100 to QSFP-100G-AO100, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-AO100
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
100m (328ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Type de Câble
Câble Optique
Type de Récepteur
PIN
Type de Transmetteur
VSCEL
Longueur d'Onde
850nm
CDR
Support
MTBF
≈50 Millions d'Heures
Consommation d'Énergie
<3.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
InfiniBand 4xFDR/EDR
Garantie
5 Ans

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les centres de données

Doté d'une faible consommation <2,2 W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.

Déploiement flexible

This cable offers versatile and adaptable deployment options, supporting a capacity of 100G. It can be smoothly connected to a wide range of devices within your network.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

T***z

Singapore

15/11/2023
5.0
The installation is complete, and everything is functioning exceptionally well! Thanks for your efforts on getting them shipped as quick as possible. The timing was perfect for this project! We got all the hardware installed and the customer is happy. I'll keep your new products in mind for future projects.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

p***a

United States

12/09/2023
5.0
All good. This cable seamlessly integrated with my networking equipment.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

A***n

France

30/06/2023
5.0
Seems great value.. quick turn around, low cost and 100% working so far... very happy.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation