Le capuchon anti-poussière du module Jack est compatible avec tous les modules Jack RJ45. Et c’est le parfait pour protéger n’importe quel port Ethernet de la poussière et des débris lorsqu’il n’est pas utilisé.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Capuchon Anti-poussière pour Module de Prise, Adapté aux de Prise RJ45, 50 PCS/Paquet
#155555
#155555
6,10 € HT
FS P/N: MDC7,32 € TTC
FS P/N: MDC
677 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
71 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
11 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Capuchon Anti-poussière pour Module de Prise, Adapté aux de Prise RJ45, 50 PCS/Paquet
Spécifications
Type de Produit
Capuchon Anti-poussière du Module de Prise
Couleur
Noir
Application
Prises RJ45
Dimensions (H x L x P)
0.47" x 0.23" x 0.18" (11.9 x 5.8 x 4.6mm)
Matériau
PVC
Paquet
50 PCS/Paquet
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications
Capuchon Anti-poussière pour Module de Prise, Adapté aux de Prise RJ45, 50 PCS/Paquet
Le capuchon anti-poussière du module Jack est compatible avec tous les modules Jack RJ45. Et c’est le parfait pour protéger n’importe quel port Ethernet de la poussière et des débris lorsqu’il n’est pas utilisé.
Spécifications
Type de Produit
Capuchon Anti-poussière du Module de Prise
Couleur
Noir
Application
Prises RJ45
Dimensions (H x L x P)
0.47" x 0.23" x 0.18" (11.9 x 5.8 x 4.6mm)
Matériau
PVC
Paquet
50 PCS/Paquet
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
6,10 € HT
7,32 € TTC
71 en Entrepôt en Allemagne
11 en Entrepôt International