Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 2 mégapixels avec un objectif fixe de 3.6mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Avec un Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n), une antenne intégrée et un support (jusqu'à 128 Go) ou un stockage Cloud, idéal pour la surveillance résidentielle intérieure, les petits magasins de proximité.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau Dôme, Full HD 2MP PTZ, Caméra Intelligente Panoramique et Inclinable avec Objectif Fixe de 3,6mm, IPC201-2M-P
Caméra Réseau Dôme, Full HD 2MP PTZ, Caméra Intelligente Panoramique et Inclinable avec Objectif Fixe de 3,6mm, IPC201-2M-P
-20° à 90°(V)
48° (V),
100°(D)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vous pouvez voir, parler et écouter votre famille, vos animaux domestiques et vos proches où que vous soyez grâce au microphone et au haut-parleur intégrés.
Même dans l'obscurité totale, la caméra dotée de technologie infrarouge intelligente est efficace dans un rayon de 7m.
La caméra prend en charge une connexion Wifi rapide de 2.4 GHz et offre une vue claire de l'ensemble de la maison/de la pièce grâce à la fonction panoramique, d'inclinaison et de zoom (PTZ).
Caméra Réseau Dôme, Full HD 2MP PTZ, Caméra Intelligente Panoramique et Inclinable avec Objectif Fixe de 3,6mm, IPC201-2M-P
Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 2 mégapixels avec un objectif fixe de 3.6mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Avec un Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n), une antenne intégrée et un support (jusqu'à 128 Go) ou un stockage Cloud, idéal pour la surveillance résidentielle intérieure, les petits magasins de proximité.
-20° à 90°(V)
48° (V),
100°(D)
Vous pouvez voir, parler et écouter votre famille, vos animaux domestiques et vos proches où que vous soyez grâce au microphone et au haut-parleur intégrés.
Même dans l'obscurité totale, la caméra dotée de technologie infrarouge intelligente est efficace dans un rayon de 7m.
La caméra prend en charge une connexion Wifi rapide de 2.4 GHz et offre une vue claire de l'ensemble de la maison/de la pièce grâce à la fonction panoramique, d'inclinaison et de zoom (PTZ).
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
42,00 € HT
50,40 € TTC