FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.

0.5m (2ft) FS Mellanox MCP1600-E00AE30 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP28 100G pour InfiniBand EDR

#153621
#153621

IB EDR 25G NRZ ≤0.5W 34.5mm 30AWG Twinax

38,40 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-PC005
187 Vendus
24 Commentaires
8 Questions
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
10 en Transit, Recevez-le avant 09 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NVIDIA InfiniBet MCP1600-E00AE30 Compatible Câble Twinax 100G QSFP28 DAC (0.5-mètre, Passif, QSFP28 vers QSFP28, 30AWG)

Le NVIDIA InfiniBet MCP1600-E00AE30 est un câble en cuivre à attachement direct de 100Gb/s QSFP28 à 100Gb/s QSFP28. Il utilise la technologie QSFP28 (Quad Small Form-factor Pluggable Plus 28) et contient quatre paires de cuivre électriques à haute vitesse, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 25Gb/s. Ce câble est conforme aux normes QSFP28 MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3bj.

Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBet avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.

De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.


Note : Le FS P/N a changé de Q28-PC005E à QSFP-100G-PC005, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.

Spécifications
Mellanox Compatible
MCP1600-E00AE30
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
0.5m (2ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
34.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 0.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3bj, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8436
Application
InfiniBand EDR
Garantie
5 Ans

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Déploiement flexible

Ce câble offre des options de déploiement polyvalentes et adaptables, supportant une capacité de 100G. Il peut être connecté sans problème à un large éventail d'appareils au sein de votre réseau.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (8)Specification (2)Function (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
24
0
0
0
0

T***y

Australia

21/10/2023
5.0
I received the cable and plugged it into my switches to compete for my 100gig connection in my rack. The ports came right up. I would highly recommend this cable.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

P***k

Singapore

05/09/2023
5.0
I'm absolutely thrilled with my purchase of the 2PCS QSFP28 Cable, 100G QSFP+ DAC! These cables have exceeded my expectations in terms of both performance and value. The 0.5M length is perfect for connecting devices in close proximity, and the passive direct attach copper twinax design ensures a stable and reliable connection.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

D***n

Canada

30/05/2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation