L'assemblage de câble Breakout DAC QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combinés. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent la transmission de 200G. Cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud intègre 8 canaux de transmission et 8 canaux de réception. Il est entièrement compatible avec les normes SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA et IEEE802.3bj.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFPDD 200G et des ports SFP28 25G dans les centres de données, les centres de Calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Générique Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G
Générique Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G (2 mètres, Passif, QSFP-DD vers 8 SFP28, 28AWG)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Générique Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G (2 mètres, Passif, QSFP-DD vers 8 SFP28, 28AWG)
L'assemblage de câble Breakout DAC QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combinés. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent la transmission de 200G. Cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud intègre 8 canaux de transmission et 8 canaux de réception. Il est entièrement compatible avec les normes SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA et IEEE802.3bj.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFPDD 200G et des ports SFP28 25G dans les centres de données, les centres de Calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
324,00 € TTC