Le Câble à Attache Directe QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G Compatible Cisco QSFP-4X10G-AC3M fonctionne sur cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble de breakout est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA.
Il convient aux très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP+ 40G et ports SFP+ 10G dans les centres de données, centres de calcul haute performance (HPC) et racks de switchs/routeurs/serveurs/stockage et entre racks adjacents.
![3m (10ft) Cisco QSFP-4X10G-AC3M Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G Cette image concerne QSFP-40G-4SAC03.](https://resource.fs.com/mall/Custom-40G-DAC/800x800/20220524161342_816_152496.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![3m (10ft) Cisco QSFP-4X10G-AC3M Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G Cette image concerne QSFP-40G-4SAC03.](https://resource.fs.com/mall/Custom-40G-DAC/60x60/20220524161342_816_152496.jpg)
![3m (10ft) Cisco QSFP-4X10G-AC3M Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G Cette image concerne QSFP-40G-4SAC03.](https://resource.fs.com/mall/Custom-40G-DAC/60x60/20220524161343_825_152496.jpg)
![3m (10ft) Cisco QSFP-4X10G-AC3M Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G Cette image concerne QSFP-40G-4SAC03.](https://resource.fs.com/mall/Custom-40G-DAC/60x60/20220524161344_897_152496.jpg)
![3m (10ft) Cisco QSFP-4X10G-AC3M Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G Cette image concerne QSFP-40G-4SAC03.](https://resource.fs.com/mall/Custom-40G-DAC/60x60/20220524161345_788_152496.jpg)
![3m (10ft) Cisco QSFP-4X10G-AC3M Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G Cette image concerne QSFP-40G-4SAC03.](https://resource.fs.com/mall/Custom-40G-DAC/60x60/20220524161346_401_152496.jpg)
3m (10ft) Cisco QSFP-4X10G-AC3M Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G
#152496
#152496
162,00 € TTC
FS P/N: QSFP-40G-4SAC03
37 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
23 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco QSFP-4X10G-AC3M Compatible Câble Breakout DAC QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G (3 mètres, Actif, QSFP+ vers SFP+, 30AWG)
Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-4X10G-AC3M
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+ vers SFP+
Débit de Données Maxi.
40Gbps
Média
Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
3m (10ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
33mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.8W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220524/1653376088628c84588f8654.73451326.jpeg.webp)
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache direct convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 40 Gigabits entre des ports QSFP+ 40G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤1.8W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
33mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721142700kzb62w.jpg)
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
C***e
France
21/06/2023
The product was just what I needed. It arrived quickly and was reasonably priced.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***x
United Kindom
10/06/2023
Received the product fast and it's good. Thanks.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation