Le module de prise Keystone Cat6a UTP RJ45 Punch Down est conçu pour terminer un câble à 4 paires, 23-26 AWG à paires torsadées. Chaque module est testé en usine pour dépasser les exigences de performance standard de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 50 micro-pouces d'or pour des performances supérieures. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes de montage en surface.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Prise Keystone Cat6a 180°UTP, Blanc (10PC/Paquet)
Module Prise Keystone Cat6a RJ45 (8P8C) UTP Punch Down
Solutions de Connectivité
Module Prise Keystone Cat6a RJ45 (8P8C) UTP Punch Down
Le module de prise Keystone Cat6a UTP RJ45 Punch Down est conçu pour terminer un câble à 4 paires, 23-26 AWG à paires torsadées. Chaque module est testé en usine pour dépasser les exigences de performance standard de l'industrie. Les contacts sont plaqués avec 50 micro-pouces d'or pour des performances supérieures. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes de montage en surface.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
15,00 € HT
18,00 € TTC