FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.

Connecteur Rapide/Connecteur à Montage sur le Terrain SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode, avec Férule Pré-polie de 0,9/2,0/3,0mm

#151565
#151565

SC UPC 0.9, 2.0, 3.0mm OM2/OM3/OM4/OM5

5,04 € TTC
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
445 Vendus
0 Commentaire
0 Question
80 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An

Connecteur Rapide/Connecteur à Montage sur le Terrain SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode, avec Férule Pré-polie de 0,9/2,0/3,0mm

Les connecteurs rapides SC/UPC sont des connecteurs pré-polis en usine, installables sur le terrain, qui éliminent complètement le besoin de polissage manuel sur le terrain. Une technologie d'épissure mécanique éprouvée garantissant un alignement précis des fibres, un bout de fibre pré-coupé en usine et un gel d'adaptation d'indice exclusif se combinent pour offrir une terminaison immédiate à faible perte aux fibres optiques.

La série de Connecteurs de Montage sur Terrain est déjà une solution populaire pour le câblage optique à l'intérieur des bâtiments et des étages pour les applications LAN et CCTV. Avec l'expansion du FTTX, elle s'avère déjà être le connecteur de choix pour les opérateurs historiques, les municipalités, services publics et opérateurs alternatifs. Ce Connecteurs de Montage sur Terrain convient aux fibres multimodes OM2/OM3/OM4/OM5 de diamètre 0,9/2,0/3,0 mm (retirez le clip de queue noir lorsque vous travaillez avec des fibres de 2,0/3,0 mm).

Spécifications
Type de Connecteur
SC
Polissage
UPC
Férule
Céramique
Mode de Fibre
OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode
Diamètres de Câble
0.9/2.0/3.0mm
Dimension
50mm
Perte d'Insertion
≤ 0.35dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Test de Tension
0.9mm 10N, 2.0mm 20N, 3.0mm 50N
Température
Stockage -40 ~ 85°C
Fonctionnement -20 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Les Connecteurs Pré-polis Facilitent l'Installation sur le Terrain
Ces connecteurs sont conçus pour les environnements de bureaux, les panneaux de brassage et les réparations/remplacements, ainsi que pour toutes applications nécessitant un déploiement rapide du réseau.
Jusqu'à Deux Réinsertions
Pour les Câbles Optiques OM2/OM3/OM4/OM5
Perte d'Insertion ≤ 0.35dB
Instructions d'Installation

Insérez la fibre dans le bouchon à vis

Dénudez le tampon étanche de 900μm et nettoyez-le avec un tissu imbibé d'alcool

Coupez la fibre nue à 8mm à l'aide d'un couperet pour fibre optique

Insérez la fibre dans le corps du connecteur à travers le guide de la fibre et arrêtez-vous lorsqu'elle se courbe

Poussez la bague fixe vers l'avant pour verrouiller la fibre, puis serrez le bouchon fileté

Installez le boîtier SC pour compléter la connexion, puis l'installation est terminée

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation