FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD461M12-2M2D.
Cette image concerne AD461M12-2M2D.
Cette image concerne AD461M12-2M2D.
Cette image concerne AD461M12-2M2D.
Cette image concerne AD461M12-2M2D.
Cette image concerne AD461M12-2M2D.
Cette image concerne AD461M12-2M2D.
Cette image concerne AD461M12-2M2D.
Cette image concerne AD461M12-2M2D.
Cette image concerne AD461M12-2M2D.

Hot-Swappable AC Power Module 460W, for SC9405 Switch

#150495
#150495

460W 90-290VAC Redondant

369,00 € HT
FS P/N: AD461M12-2M2D
442,80 € TTC
FS P/N: AD461M12-2M2D
40 Vendus
1 Commentaire
1 Question
17 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module d'Alimentation CA 460W Enfichable à Chaud, pour Switch SC9405

Les modules d'alimentation CA A1194B remplaçables à chaud sont compatibles avec les switchs Ethernet SC9405. Il peut être remplacé à chaud sans avoir à arrêter le système, offrant ainsi un fonctionnement continu et sans interruption. Ce module est une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.

Spécifications
Plage de Tension d'Entrée
90-290VAC
Courant d'Entrée
6A MAX
Plage de Tension de Sortie
12VDC
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 55°C (14° F ~ 131° F )
Humidité de Fonctionnement
5% à 95%
Puissance de Sortie
460W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Répond aux Exigences d'Alimentation Électrique du Switch
Modules de Ventilation Redondants et Remplaçables à Chaud pour Rester en Ligne 24h/24 et 7j/7

Les modules d'alimentation CA remplaçables à chaud 1+1 permettent aux utilisateurs une installation sans désactiver le Switch ou interrompre la fonction de commutation.

Spécifications

Module d'Alimentation CA 460W Enfichable à Chaud, pour Switch SC9405

Les modules d'alimentation CA A1194B remplaçables à chaud sont compatibles avec les switchs Ethernet SC9405. Il peut être remplacé à chaud sans avoir à arrêter le système, offrant ainsi un fonctionnement continu et sans interruption. Ce module est une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.

Spécifications
Plage de Tension d'Entrée
90-290VAC
Courant d'Entrée
6A MAX
Plage de Tension de Sortie
12VDC
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 55°C (14° F ~ 131° F )
Humidité de Fonctionnement
5% à 95%
Puissance de Sortie
460W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Répond aux Exigences d'Alimentation Électrique du Switch
Modules de Ventilation Redondants et Remplaçables à Chaud pour Rester en Ligne 24h/24 et 7j/7

Les modules d'alimentation CA remplaçables à chaud 1+1 permettent aux utilisateurs une installation sans désactiver le Switch ou interrompre la fonction de commutation.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

369,00 € HT

442,80 € TTC

17 en Entrepôt International