Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP56 200G de FS Mellanox est conçu pour être utilisé dans les systèmes Ethernet 200GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3cd par Ethernet et à la norme QSFP MSA. Chaque connecteur QSFP56 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte.
Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 200G-Gigabit entre les ports QSFP56-200G de commutateurs/routeurs/serveurs/stockages à l'intérieur de racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP56 200G Personnalisé
Câble Twinax DAC QSFP56 200G (Longueur personnalisée, Actif, QSFP56 vers QSFP56)
Caractéristiques
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 200 Gigabits entre des ports QSFP56 200G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
Câble Twinax DAC QSFP56 200G (Longueur personnalisée, Actif, QSFP56 vers QSFP56)
Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP56 200G de FS Mellanox est conçu pour être utilisé dans les systèmes Ethernet 200GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3cd par Ethernet et à la norme QSFP MSA. Chaque connecteur QSFP56 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte.
Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 200G-Gigabit entre les ports QSFP56-200G de commutateurs/routeurs/serveurs/stockages à l'intérieur de racks et entre racks adjacents.
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 200 Gigabits entre des ports QSFP56 200G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
180,00 € HT
216,00 € TTC