FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne VDG-T1001.
Cette image concerne VDG-T1001.
Cette image concerne VDG-T1001.
Cette image concerne VDG-T1001.
Cette image concerne VDG-T1001.
Cette image concerne VDG-T1001.
Cette image concerne VDG-T1001.
Cette image concerne VDG-T1001.
Cette image concerne VDG-T1001.
Cette image concerne VDG-T1001.

Passerelle VoIP VDG-T1001, E1/T1/PRI

#144385
#144385

Petites Entreprises Web GUI

3.620,40 € TTC
FS P/N: VDG-T1001
17 Vendus
5 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 13 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Passerelle VoIP VDG-T1001, 1 Port E1/T1/PRI, Supportant 30 Appels Simultanés

Le VDG-T1001 offre des ajouts rentables aux systèmes téléphoniques existants pour apporter les véritables avantages de la VoIP. Le VDG-T1001 est une passerelle VoIP E1/T1/J1 à port unique (VoIP vers E1/T1/J1, et E1/T1/J1 vers VoIP) qui prend en charge jusqu'à 30 appels simultanés. Elle est conçue pour combler le fossé entre les réseaux E1/T1/J1 et VoIP. L'intégration du VDG-T1001 dans un réseau existant permettra une communication peu coûteuse via le trunking SIP. Il peut également connecter les systèmes VoIP avec le service E1/T1/J1 des anciens opérateurs.

La passerelle VDG-T1001 T1/E1 est une solution de passerelle VoIP numérique idéale pour les FAI et les centres d'appels.

Spécifications
Ports E1/T1/J1
1
Appels Simultanés
30
Protocole
SIP (RFC3261)
Prise en Charge du Fax T.38
Oui
Protocole de Transfert
UDP, TCP, TLS, SRTP
Gestion
Web GUI
LAN
1/10/100Mbps
WAN
1/10/100Mbps
Alimentation Électrique
100-240V/AC
Dimensions (H × W × D)
44 x 160 x 213mm
Plage de Température de Fonctionnement
0°C ~ 45°C
Champ de Température de Stockage
-20°C ~ 65°C
Humidité
10-90% sans condensation
DDNS
Support
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Rentabilité du Passage des Systèmes Téléphoniques Existants au VoIP

La passerelle FS peut connecter votre équipement existant sur le réseau E1/T1/PRI à votre système VOIP, permettant ainsi de profiter des avantages du VOIP sans avoir à supprimer complètement le système traditionnel.

Prise en Charge de Divers Protocoles et Codecs Vocaux

Adopte les protocoles SIP/UDP/PRI/SS7/R2 de manière flexible et garantit une qualité vocale HD en prenant en charge les codecs G.711A/G.711U/G.729G/GSM.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Specification (4)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
5
0
0
0
0

G***e

United States

04/02/2022
5.0
We tried several SIP Trunk providers and finally chose FS, the device worked as described, I really appreciate the excellent 24 x7 customer and technical support from FS.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

F***o

United Kindom

02/02/2022
5.0
The VoIP gateway includes one software selectable T1/E1/PRI interface and supports up to 30 concurrent calls and works great. It's excellent for my small business. Would buy from FS again.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

C***n

Canada

01/02/2022
5.0
Worked as expected. Its robust feature set includes the ability to configure call rules for connecting many combinations of telephony providers (traditional and VoIP) and PBXs (legacy and VoIP), failover routing to ensure calls won’t fail, licensing for the 30 numbers of calls the appliance supports, SIP to SIP transcoding and a proven design of no moving parts to meet communication needs in my company perfectly. I would buy it again if needed!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation