Le Câble Breakout Optique Actif Compatible Générique QSFP56 vers 2x QSFP56 100G fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 et InfiniBand HDR. Il permet la connexion d'un port QSFP56 200G à une extrémité et de deux ports QSFP56 100G à l'autre extrémité et convient aux connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
30m (98ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP56 200G vers 2x100G QSFP56
Générique Compatible Câble AOC QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (30 mètres, QSFP56 vers QSFP56)
Solutions de Connectivité
Générique Compatible Câble AOC QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (30 mètres, QSFP56 vers QSFP56)
Le Câble Breakout Optique Actif Compatible Générique QSFP56 vers 2x QSFP56 100G fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 et InfiniBand HDR. Il permet la connexion d'un port QSFP56 200G à une extrémité et de deux ports QSFP56 100G à l'autre extrémité et convient aux connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.328,00 € HT
1.593,60 € TTC