La série M6200 est idéale pour les réseaux d'accès d'agrégation et fournit des solutions efficaces pour l'éducation, les PME, les gouvernements, les opérateurs et d'autres secteurs.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Optical Power Detection OPD (AIU)
#141563
#141563
2.667,00 € HT
FS P/N: M6200-OPD3.200,40 € TTC
FS P/N: M6200-OPD
1 Vendu
0 Commentaire
0 Question
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 14 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Spécifications
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1200-1650nm
Nombre de Canaux
16
Perte de Retour
≥ 50 dB
Portée de Surveillance de Puissance Optique
-50dBm-0dBm
Résolution
0.01dBm
Consommation d'Énergie
5W
Gestion
Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple, Câble de Surveillance
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 emplacement dans le châssis M6200)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Plate-forme Unique Hautement Intégrée
La plate-forme de la série M6200 est une solution intégrée qui fournit un service longue distance DWDM 10G. Il est équipé d'un système de gestion à interface graphique qui permet de gérer facilement l'ensemble du réseau.
Service à la Clientèle Multi-débit
Prise en charge de GE/2.5G/10G/40G/100G taux de service multiples.
Sauvegarde Redondante
La gestion du réseau est plus fiable grâce aux deux contrôleurs principaux et aux deux blocs d'alimentation.
Facile à Utiliser et à Gérer
Il peut être géré sur site ou à distance à tout moment.
Plate-forme WDM Multiservice, Adaptée aux Solutions DWDM Longue Distance
Spécifications
Spécifications
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1200-1650nm
Nombre de Canaux
16
Perte de Retour
≥ 50 dB
Portée de Surveillance de Puissance Optique
-50dBm-0dBm
Résolution
0.01dBm
Consommation d'Énergie
5W
Gestion
Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple, Câble de Surveillance
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 emplacement dans le châssis M6200)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Plate-forme Unique Hautement Intégrée
La plate-forme de la série M6200 est une solution intégrée qui fournit un service longue distance DWDM 10G. Il est équipé d'un système de gestion à interface graphique qui permet de gérer facilement l'ensemble du réseau.
Service à la Clientèle Multi-débit
Prise en charge de GE/2.5G/10G/40G/100G taux de service multiples.
Sauvegarde Redondante
La gestion du réseau est plus fiable grâce aux deux contrôleurs principaux et aux deux blocs d'alimentation.
Facile à Utiliser et à Gérer
Il peut être géré sur site ou à distance à tout moment.
Plate-forme WDM Multiservice, Adaptée aux Solutions DWDM Longue Distance
La série M6200 est idéale pour les réseaux d'accès d'agrégation et fournit des solutions efficaces pour l'éducation, les PME, les gouvernements, les opérateurs et d'autres secteurs.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.667,00 € HT
3.200,40 € TTC
1 en Entrepôt en Allemagne