Ce manchon anti-traction est nécessaire pour la protection des connecteurs de câble réseau. Lorsque le câble est plié, le manchon peut contrôler efficacement l'amplitude de la flexion et prolonger la durée de vie du câble réseau. Le manchon est imperméable et peut également empêcher la poussière de pénétrer afin de ne pas affecter l'usage du câble. Sa longueur est d'environ 27mm.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Manchons de Protection pour Connecteur Cat5e/Cat6 RJ45, Diamètre Extérieur de 5,5mm pour Câble Réseau Ethernet Cat5e UTP 24AWG, Cat5e & Cat6 F/UTP 26AWG, Noir, 50PCS/Paquet
Manchons de Protection pour Connecteur Cat5e/Cat6 RJ45, Diamètre Extérieur de 5,5mm pour Câble Réseau Ethernet Cat5e UTP 24AWG, Cat5e & Cat6 F/UTP 26AWG, Noir, 50PCS/Paquet
Manchons de Protection pour Connecteur Cat5e/Cat6 RJ45, Diamètre Extérieur de 5,5mm pour Câble Réseau Ethernet Cat5e UTP 24AWG, Cat5e & Cat6 F/UTP 26AWG, Noir, 50PCS/Paquet
Ce manchon anti-traction est nécessaire pour la protection des connecteurs de câble réseau. Lorsque le câble est plié, le manchon peut contrôler efficacement l'amplitude de la flexion et prolonger la durée de vie du câble réseau. Le manchon est imperméable et peut également empêcher la poussière de pénétrer afin de ne pas affecter l'usage du câble. Sa longueur est d'environ 27mm.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
3,90 € HT
4,68 € TTC