Les sources laser monomodes SimpliFiber Pro LED conservent la fonctionnalité intuitive et classique à quatre boutons de la gamme SimpliFiber, tout en intégrant des fonctions supplémentaires qui simplifient davantage le test des fibres.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Source Optique Portable Fluke Networks SFSINGLEMODESOURCE (1310/1550nm) avec Connecteur SC/UPC 2,5mm
Source Optique Portable Monomode SimpliFiber® Pro
1550nm 3nm (maximum)
Caractéristiques
Fonction d'Arrêt Automatique
Forme Ergonomique Compacte
40 Heures d'Autonomie de Batterie
SFSINGLEMODESOURCE est un instrument largement utilisé, durable et idéalement conçu pour les conditions de test les plus exigeantes. Avec ses boutons multifonctions, il peut être utilisé dans des environnements complexes. Le design simple et clair des boutons facilite toutes opérations.
Source Optique Portable Monomode SimpliFiber® Pro
Les sources laser monomodes SimpliFiber Pro LED conservent la fonctionnalité intuitive et classique à quatre boutons de la gamme SimpliFiber, tout en intégrant des fonctions supplémentaires qui simplifient davantage le test des fibres.
1550nm 3nm (maximum)
Fonction d'Arrêt Automatique
Forme Ergonomique Compacte
40 Heures d'Autonomie de Batterie
SFSINGLEMODESOURCE est un instrument largement utilisé, durable et idéalement conçu pour les conditions de test les plus exigeantes. Avec ses boutons multifonctions, il peut être utilisé dans des environnements complexes. Le design simple et clair des boutons facilite toutes opérations.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
3.497,00 € HT
4.196,40 € TTC