Les Câbles Optiques Actifs SFP+ Compatibles Mellanox sont des assemblages de fibres à attache direct avec des connecteurs SFP+ et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme à la norme SFF-8431 MSA. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 10Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3m (10ft) Mellanox Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G
Mellanox Compatible AOC SFP+ 10G (3 mètres, SFP+ vers SFP+)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Mellanox Compatible AOC SFP+ 10G (3 mètres, SFP+ vers SFP+)
Les Câbles Optiques Actifs SFP+ Compatibles Mellanox sont des assemblages de fibres à attache direct avec des connecteurs SFP+ et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme à la norme SFF-8431 MSA. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 10Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
27,00 € HT
32,40 € TTC