FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne M-CFP2-DCO.
Cette image concerne M-CFP2-DCO.
Cette image concerne M-CFP2-DCO.
Cette image concerne M-CFP2-DCO.
Cette image concerne M-CFP2-DCO.
Cette image concerne M-CFP2-DCO.
Cette image concerne M-CFP2-DCO.
Cette image concerne M-CFP2-DCO.
Cette image concerne M-CFP2-DCO.
Cette image concerne M-CFP2-DCO.
Cette image concerne M-CFP2-DCO.
Cette image concerne M-CFP2-DCO.

H13 1567,13nm Module Cohérent CFP2-DCO 100G/200G Accordable, jusqu'à 1000km

#120175
#120175

QPSK/8-QAM/16-QAM FEC 4-5W CH13~CH60 Jusqu'à 1000KM/2000KM

11.692,00 € HT
FS P/N: M-CFP2-DCO
14.030,40 € TTC
FS P/N: M-CFP2-DCO
0 Vendu
4 Commentaires
0 Question
9 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires

Module 100G/200G Cohérent CFP2-DCO M Série (80km, LC/UPC)

Les émetteurs-récepteurs cohérents CFP2-DCO de la série M sont entièrement accordables sur la plage de fréquences de la grille ITU-T de 50 GHz et prennent en charge l'accord DWDM de la grille flexible. Ils peuvent sélectionner en douceur trois schémas de modulation de phase pour différentes applications, et sont utilisés avec les plateformes OTN des séries M6500 et M6800.

Il est idéal pour les interconnexions de centres de données DWDM côté ligne, les applications de transport métropolitain et les applications régionales/longues distances.

Spécifications
Numéro de Référence
M-CFP2-DCO
Débit de Données
100/200Gbps
Format
CFP2
Protocoles de Transmission
100GbE/200GbE/OTU4
Modulation de Ligne
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G)
Distance de Transfert Max.
80km
Longueur d'Onde Préconfigurée
H13 (1567.13nm)
Longueur d'Onde Accordable
Accordable ITU CH13~CH60 (C-Band)
Plage de Puissance d'Entrée
-21~0dBm
Plage de Puissance d'Émission
-15~1dBm
Interface
LC/UPC Duplex
Perte de Retour
≥27dB
Protocoles
MSA Compliant
FEC Support
SD FEC, ITU-T G709 FEC
Type de Fibre
G.652 SMF
Humidité Relative de Stockage
0~85%
Température de Fonctionnement
-5 ~ 70°C (23 ~ 158°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Module 100G/200G Cohérent CFP2-DCO M Série (80km, LC/UPC)

Les émetteurs-récepteurs cohérents CFP2-DCO de la série M sont entièrement accordables sur la plage de fréquences de la grille ITU-T de 50 GHz et prennent en charge l'accord DWDM de la grille flexible. Ils peuvent sélectionner en douceur trois schémas de modulation de phase pour différentes applications, et sont utilisés avec les plateformes OTN des séries M6500 et M6800.

Il est idéal pour les interconnexions de centres de données DWDM côté ligne, les applications de transport métropolitain et les applications régionales/longues distances.

Spécifications
Numéro de Référence
M-CFP2-DCO
Débit de Données
100/200Gbps
Format
CFP2
Protocoles de Transmission
100GbE/200GbE/OTU4
Modulation de Ligne
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G)
Distance de Transfert Max.
80km
Longueur d'Onde Préconfigurée
H13 (1567.13nm)
Longueur d'Onde Accordable
Accordable ITU CH13~CH60 (C-Band)
Plage de Puissance d'Entrée
-21~0dBm
Plage de Puissance d'Émission
-15~1dBm
Interface
LC/UPC Duplex
Perte de Retour
≥27dB
Protocoles
MSA Compliant
FEC Support
SD FEC, ITU-T G709 FEC
Type de Fibre
G.652 SMF
Humidité Relative de Stockage
0~85%
Température de Fonctionnement
-5 ~ 70°C (23 ~ 158°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

11.692,00 € HT

14.030,40 € TTC

9 en Entrepôt International