Rackstuds™ remplace efficacement les écrous à cage utilisés pour le montage des Équipements Informatiques, Audiovisuels, de Sécurité et de Télécommunications dans les racks 19”.
Rackstuds™ facilitent considérablement le montage des équipements grâce à leur système de fixation frontale permettant de supporter l'équipement tout en tournant sur l'écrou de blocage. Cela permet d'insérer et de retirer les supports Rackstuds™ beaucoup plus rapidement et facilite le montage d'équipements lourds qui ne nécessitent désormais plus d'être équilibrés manuellement.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Support Perforés Carrés Rackstuds™ 2,2mm/0,086'' EIA pour Rack, Rouge, 100pcs/Paquet
Rackstuds™ - L'Alternative High-tech aux Écrous de Rack
Caractéristiques
Les Rackstuds™ sont composés de vis spéciales avec des clips à ressort, des rondelles jaunes et des écrous noirs.
Les Rackstuds™ sont fixés par l'avant, ce qui simplifie leur installation. Aucun outil est nécessaire, ils peuvent être serrés manuellement, ce qui permet de gagner encore plus de temps.
La fibre non conductrice sûre ne rayera pas votre équipement
Fabriqué en plastique Grivory pour un remplacement en métal
Tailles de rack universelles et supporte en toute sécurité 44 lb/20kg sur les quatre goujons
Le système de verrouillage et la description détaillée de l'utilisation des Rackstuds™ sur l'emballage offrent une expérience d'installation simplifiée.
Rackstuds™ - L'Alternative High-tech aux Écrous de Rack
Rackstuds™ remplace efficacement les écrous à cage utilisés pour le montage des Équipements Informatiques, Audiovisuels, de Sécurité et de Télécommunications dans les racks 19”.
Rackstuds™ facilitent considérablement le montage des équipements grâce à leur système de fixation frontale permettant de supporter l'équipement tout en tournant sur l'écrou de blocage. Cela permet d'insérer et de retirer les supports Rackstuds™ beaucoup plus rapidement et facilite le montage d'équipements lourds qui ne nécessitent désormais plus d'être équilibrés manuellement.
Les Rackstuds™ sont composés de vis spéciales avec des clips à ressort, des rondelles jaunes et des écrous noirs.
Les Rackstuds™ sont fixés par l'avant, ce qui simplifie leur installation. Aucun outil est nécessaire, ils peuvent être serrés manuellement, ce qui permet de gagner encore plus de temps.
La fibre non conductrice sûre ne rayera pas votre équipement
Fabriqué en plastique Grivory pour un remplacement en métal
Tailles de rack universelles et supporte en toute sécurité 44 lb/20kg sur les quatre goujons
Le système de verrouillage et la description détaillée de l'utilisation des Rackstuds™ sur l'emballage offrent une expérience d'installation simplifiée.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
59,00 € HT
70,80 € TTC