Les modules d'alimentation CA PSM-C515WACP remplaçables à chaud sont compatibles avec les switchs Ethernet S5860-24XB-U. Il peut être remplacé à chaud sans aucune interruption du système, offrant ainsi un fonctionnement continu et ininterrompu, fournissant ainsi une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Hot-swappable AC Power Module 515W, for S5860-24XB-U
Module d'Alimentation CA 515W Enfichable à Chaud, pour Modèle S5860-24XB-U
Caractéristiques
Le module d'alimentation CA PSM-C515WACP est compatible avec le switch Ethernet S5860-24XB-U.
Les modules d'alimentation CA remplaçables à chaud 1+1 permettent aux utilisateurs une installation sans désactiver le Switch ou interrompre la fonction de commutation.
Module d'Alimentation CA 515W Enfichable à Chaud, pour Modèle S5860-24XB-U
Les modules d'alimentation CA PSM-C515WACP remplaçables à chaud sont compatibles avec les switchs Ethernet S5860-24XB-U. Il peut être remplacé à chaud sans aucune interruption du système, offrant ainsi un fonctionnement continu et ininterrompu, fournissant ainsi une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.
Le module d'alimentation CA PSM-C515WACP est compatible avec le switch Ethernet S5860-24XB-U.
Les modules d'alimentation CA remplaçables à chaud 1+1 permettent aux utilisateurs une installation sans désactiver le Switch ou interrompre la fonction de commutation.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
339,00 € HT
406,80 € TTC