FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PSM-C440WACP.
Cette image concerne PSM-C440WACP.
Cette image concerne PSM-C440WACP.
Cette image concerne PSM-C440WACP.
Cette image concerne PSM-C440WACP.
Cette image concerne PSM-C440WACP.
Cette image concerne PSM-C440WACP.
Cette image concerne PSM-C440WACP.
Cette image concerne PSM-C440WACP.
Cette image concerne PSM-C440WACP.

Hot-swappable AC Power Module 440W, for S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P

#108698
#108698

440W 90-264VAC Remplaçable à Chaud Redondant

249,00 € HT
FS P/N: PSM-C440WACP
298,80 € TTC
FS P/N: PSM-C440WACP
16 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
17 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module d'Alimentation CA 440W Enfichable à Chaud, pour Modèles S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P

Les modules d'alimentation CA PSM-C440WACP remplaçables à chaud sont compatibles avec les switchs Ethernet S3410-24TS-P, S3410-48TS-P et S5810-48TS-P. Il peut être remplacé à chaud sans avoir à arrêter le système, offrant ainsi un fonctionnement continu et sans interruption. Ce module est une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.

Spécifications
Plage de Tension d'Entrée
90V à 264VAC
Courant d'Entrée
16.5A Max
Plage de Tension de Sortie
12VDC
Température de Fonctionnement
-13°F ~ 131° F (-25°C ~ 55°C)
Humidité de Fonctionnement
5% à 95% 
Puissance de Sortie
440W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Modules Redondants Remplaçables à Chaud pour Rester en Ligne 24h/24 et 7j/7

Les modules d'alimentation CA remplaçables à chaud 1+1 permettent aux utilisateurs une installation sans désactiver le Switch ou interrompre la fonction de commutation.

Spécifications

Module d'Alimentation CA 440W Enfichable à Chaud, pour Modèles S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P

Les modules d'alimentation CA PSM-C440WACP remplaçables à chaud sont compatibles avec les switchs Ethernet S3410-24TS-P, S3410-48TS-P et S5810-48TS-P. Il peut être remplacé à chaud sans avoir à arrêter le système, offrant ainsi un fonctionnement continu et sans interruption. Ce module est une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.

Spécifications
Plage de Tension d'Entrée
90V à 264VAC
Courant d'Entrée
16.5A Max
Plage de Tension de Sortie
12VDC
Température de Fonctionnement
-13°F ~ 131° F (-25°C ~ 55°C)
Humidité de Fonctionnement
5% à 95% 
Puissance de Sortie
440W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Modules Redondants Remplaçables à Chaud pour Rester en Ligne 24h/24 et 7j/7

Les modules d'alimentation CA remplaçables à chaud 1+1 permettent aux utilisateurs une installation sans désactiver le Switch ou interrompre la fonction de commutation.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

249,00 € HT

298,80 € TTC

17 en Entrepôt International