Questions Fréquemment Posées
Q : Quelle est la différence entre Cat5 et Cat6 ?
R : Pour des longueurs de câble allant jusqu'à 15 mètres, Cat6 est capable de 10Gbps contre 1Gbps pour Cat5e. Il est également important de noter que pour des longueurs plus importantes, les câbles Cat5e et Cat6 fonctionnent exactement de la même manière, ne fournissant qu'un taux de transfert de données de 1Gbps.
Q : Devrais-je effectuer une mise à niveau de Cat5e à Cat6 ?
R : La mise à niveau à Cat6 est judicieuse si l'équipement à chaque extrémité peut atteindre 10 Gbps. Par exemple, la bande passante plus élevée serait utile pour les connexions du réseau central entre les commutateurs, les routeurs ou les ponts.
Q : Quelles sont les différences et les avantages entre les types blindés et non blindés ?
R : Non blindé : Il n'y a aucune couche de blindage et quatre paires de lignes de transmission sont entrelacées pour établir un réseau local, par exemple dans les centres de données des petites et moyennes entreprises. Avantages : Bon marché et facile à installer. Inconvénients : Incapable de protéger contre les interférences électromagnétiques.
Blindé : Il y a une couche de blindage interne. La couche de blindage se compose d'une feuille d'aluminium et d'un maillage tressé. Avantages : Blindage des interférences électromagnétiques et du bruit des signaux ; bonnes performances en matière de confidentialité ; taux de transmission plus élevé que celui des câbles UTP similaires. Inconvénients : prix plus élevé ; faible flexibilité et poids élevé, pas facile à installer et nécessite un câblage plus important.
Q : Est-ce que le WiFi est plus rapide que l'Ethernet ?
R : Une connexion Ethernet est généralement plus rapide qu'une connexion Wi-Fi et offre une plus grande fiabilité et une meilleure sécurité. Le Wi-Fi, quant à lui, est plus lent et plus vulnérable aux interférences, mais il offre une grande flexibilité et liberté de mouvement.