Contexte
PoE (Alimentation par Ethernet) est une technologie largement utilisée dans la mise en réseau qui apporte de nombreux avantages à une installation. Les lignes téléphoniques VoIP et les points d'accès WIFI sont souvent les applications PoE principales. Notre client suisse avait besoin d'une solution pour son réseau de bureaux. Leur fournisseur d'accès Internet offrait des connexions Ethernet 10Gb et la solution devrait inclure des PC, des téléphones VoIP, des serveurs et des connexions sans fil aux points d'accès pour les utilisateurs du bureau.
Conclusion
Avec l'utilisation du commutateur PoE, la solution de réseau pour bureau est une possibilité pour améliorer la flexibilité de déploiement du réseau ainsi que la stabilité. La gestion de l'ensemble du réseau a été simplifiée de sorte que même une personne ne connaissant pas les commutateurs FS peut facilement comprendre.
Ressource Connexe
-
Une entreprise informatique passe au réseau sans fil Wi-Fi 6 pour desservir 1 000 employés
Considérant que l'entreprise est en pleine croissance, la société a voulu mettre en place un lieu de travail sans fil sûr et efficace en modernisant son réseau au sein d'un bâtiment de 5 étages où seront accueillis jusqu'à 1000 employés à l'avenir.