Le switch PoE+ Ethernet manageable S1150-8T2F dispose de 8 ports Ethernet RJ45 10/100/1000Base-T, de 1 port de console et de 2 rainures 100/1000M Gigabit. Il peut alimenter les équipements du réseau tels que les caméras IP résistantes aux intempéries avec l'essuie-glace et le chauffage, l'AP et le téléphone IP de haute performance. Il est hautement flexible, la distance de transmission du port SFP peut atteindre 120km, avec une résistance forte aux interférences électromagnétiques. Il possède également une performance excellente en matière de la stabilité et de l'adaptabilité environnementale. Le switch Ethernet Gigabit PoE+ de FS dispose d'une garantie limitée de 4 ans, y compris tous les problèmes de qualité pendant la maintenance gratuite.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch PoE+ Managenable, 8 Ports Gigabit, 2 Ports SFP, 150W, S1150-8T2F
Switch du Réseau PoE+ Gigabit Manageable à 8 Ports 10/100/1000BASE-T avec 2 Ports 100/1000M, 150W
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Prend en charge les périphériques PoE (802.3af) et PoE + (802.3 at) pour répondre à vos différentes applications d'alimentation.
La RFC 2544 est largement acceptée dans l'industrie comme méthode d'analyse comparative standard pour évaluer les performances des switchs. Le switch géré Gigabit FS S1150-8T2F témoigne d'un débit élevé, d'une absence de perte de trame et d'une faible latence.
L'Alimentation par Ethernet (PoE) permet aux switchs réseau de transmettre simultanément l'alimentation et les données via un câble Ethernet. Avec l'alimentation essentielle intégrée, c'est le bon choix pour les bureaux de petite taille ou éloignés qui déploient des caméras IP, des systèmes de téléphonie VoIP ou des points d'accès sans fil..
Switch du Réseau PoE+ Gigabit Manageable à 8 Ports 10/100/1000BASE-T avec 2 Ports 100/1000M, 150W
Le switch PoE+ Ethernet manageable S1150-8T2F dispose de 8 ports Ethernet RJ45 10/100/1000Base-T, de 1 port de console et de 2 rainures 100/1000M Gigabit. Il peut alimenter les équipements du réseau tels que les caméras IP résistantes aux intempéries avec l'essuie-glace et le chauffage, l'AP et le téléphone IP de haute performance. Il est hautement flexible, la distance de transmission du port SFP peut atteindre 120km, avec une résistance forte aux interférences électromagnétiques. Il possède également une performance excellente en matière de la stabilité et de l'adaptabilité environnementale. Le switch Ethernet Gigabit PoE+ de FS dispose d'une garantie limitée de 4 ans, y compris tous les problèmes de qualité pendant la maintenance gratuite.
Prend en charge les périphériques PoE (802.3af) et PoE + (802.3 at) pour répondre à vos différentes applications d'alimentation.
La RFC 2544 est largement acceptée dans l'industrie comme méthode d'analyse comparative standard pour évaluer les performances des switchs. Le switch géré Gigabit FS S1150-8T2F témoigne d'un débit élevé, d'une absence de perte de trame et d'une faible latence.
L'Alimentation par Ethernet (PoE) permet aux switchs réseau de transmettre simultanément l'alimentation et les données via un câble Ethernet. Avec l'alimentation essentielle intégrée, c'est le bon choix pour les bureaux de petite taille ou éloignés qui déploient des caméras IP, des systèmes de téléphonie VoIP ou des points d'accès sans fil..
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
160,00 € HT
192,00 € TTC