Con el desarrollo de la industria, cada vez más fábricas necesitan construir sistemas de automatización industrial para satisfacer las necesidades de la industria moderna, como alta confiabilidad, flexibilidad y fácil mantenimiento de la red. Los switches industriales de FS están diseñados específicamente para condiciones de funcionamiento exigentes para ayudarte a digitalizar las operaciones, protegerse contra las amenazas cibernéticas y reducir el tiempo de inactividad, lo que los hace ideales para múltiples industrias, como la farmacéutica, automotriz, química y electrónica.
Alto redimiento
El proceso de inmersión en oro PBC y los condensadores de tantalio montados en placa prolongan la vida útil de los switches, y el tiempo de autorreparación de la red en anillo podría ser inferior a 50ms para garantizar una alta disponibilidad en aplicaciones de misión crítica.
Flexibilidad de la red
Los switches son capaces de utilizar protocolos de redundancia como el protocolo de anillo, RSTP y VRRP, lo que garantiza la expansión y reestructuración de la red de acuerdo con los cambios ambientales.
Simplifica la gestión
Admite WEB/CLI/SNMP para facilitar la gestión de redes y conexiones SSH, SSL y SNMP v3 para cifrar el contenido del paquete en cada sesión.