Cuello de botella en la red
La arquitectura de red existente no puede satisfacer las demandas de gran ancho de banda y baja latencia, lo que genera un desperdicio de potencia y recursos informáticos de la GPU.
Con avances continuos en campos como la investigación científica, la simulación de ingeniería y la inteligencia artificial, la demanda de informática de alto rendimiento está aumentando rápidamente. Se requiere una potencia informática sólida para abordar problemas complejos y grandes conjuntos de datos. Los recursos informáticos tradicionales ya no son suficientes para satisfacer esta demanda. Por lo tanto, la adopción de soluciones con mayor rendimiento, menor latencia y mayor ancho de banda se ha vuelto crucial.
La arquitectura de red existente no puede satisfacer las demandas de gran ancho de banda y baja latencia, lo que genera un desperdicio de potencia y recursos informáticos de la GPU.
La red tradicional InfiniBand es costosa y requiere mucho tiempo, lo que plantea desafíos para el rápido despliegue de la IA.
Las redes tradicionales de centros de datos HPC enfrentan una desconexión entre las redes informáticas InfiniBand y Ethernet, al carecer de una gestión operativa centralizada y unificada.