Mux Demux de 2 canales es un dispositivo CWDM pasivo rentable, flexible y adecuado para transmisión a corta distancia basado en tecnología de espacio libre. Esta unidad puede utilizarse como multiplexor o desmultiplexor (mux/demux). De acuerdo con ITU-T G.694.1 100GHz grid, maximiza la capacidad del rango de banda C.
Junto con transceptores ópticos FS CWDM y OADM, etc., este Mux Demux soporta una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.
Haz clic para ampliar la imagen
Mux Demux CWDM de doble fibra óptica de 2 canales, con puerto de 1310nm y puerto de 1550nm, SC/APC, módulo ABS con pigtail
Mux Demux CWDM de doble fibra óptica de 2 canales, con puerto de 1310nm y puerto de 1550nm, SC/APC, módulo ABS con pigtail
1550nm, 1540-1620nm
1550nm, ≤ 0.78dB
No adyacente ≥ 40dB
Características
Una sola fibra puede compartirse para múltiples datos o servicios diferentes en una red WDM. Maximiza la utilidad de la fibra y genera ahorros sustanciales.
Mux Demux CWDM de doble fibra óptica de 2 canales, con puerto de 1310nm y puerto de 1550nm, SC/APC, módulo ABS con pigtail
Mux Demux de 2 canales es un dispositivo CWDM pasivo rentable, flexible y adecuado para transmisión a corta distancia basado en tecnología de espacio libre. Esta unidad puede utilizarse como multiplexor o desmultiplexor (mux/demux). De acuerdo con ITU-T G.694.1 100GHz grid, maximiza la capacidad del rango de banda C.
Junto con transceptores ópticos FS CWDM y OADM, etc., este Mux Demux soporta una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.
1550nm, 1540-1620nm
1550nm, ≤ 0.78dB
No adyacente ≥ 40dB
Una sola fibra puede compartirse para múltiples datos o servicios diferentes en una red WDM. Maximiza la utilidad de la fibra y genera ahorros sustanciales.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
114,00 € (IVA excluido)
137,94 € (IVA incluido)