FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre PDLC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PDLC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PDLC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PDLC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PDLC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PDLC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PDLC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PDLC14C13-15A.

Cable de extensión de alimentación doble bloqueo IEC320 C14 a C13 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), rojo

#76058
#76058
18,15 € (IVA incluido)
FS P/N: PDLC14C13-15A
392 vendidos
1 comentario
0 pregunta
107 en almacén DE. Recibe tu pedido el 12 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

6ft (1.8m) 14AWG 250V/15A Bloqueo dual IEC320 C14 a C13 Cable de extensión de energía, Rojo

La serie de cables de alimentación de FS.COM ofrece una solución a problemas de conectividad de energía. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre las PDU y los equipos activos e identificar diferentes dispositivos fácilmente. Todos los tipos de conectores y estándares internacionales deben ser disponibles a adaptar a múltiples entornos de aplicaciones.

Especificaciones
Macho
Bloqueo C14
Hembra
Bloqueo C13
Longitud
6ft (1.8m)
Color
Rojo
Calibre
14AWG
Diámetro exterior del cable
9.5 ± 0.2mm
Voltaje
250V
Amperaje
15A
Cubierta
SJT (material PVC)
Temperatura de la cubierta
105°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Bloqueo dual IEC320 C14 a C13 cable de extensión de energía

Locking C14 male can plug in PDUs with built-in locking receptacles, and C13 female with universal lock can mate with all standard IT equipments.

Excelente rendimiento conductivo

Se aplica un conductor de cobre sin oxígeno con baja resistencia, que promete una conductividad rápida y una transmisión estable. El aislamiento y cubierta de PVC ambientales protegen el conductor interno de las condiciones externas.

Fabricación de cables de alimentación

Los cables de alimentación de FS aplican tecnología de fundición de precisión para mantener una alta eficiencia productiva y calidad, además la consistencia con el color.

Conector de cobre de 3 pines de cobre niquelado, que es seguro y tiene mejor conductividad.

Juega un papel importante en la fijación de hardware y conexión de forma estable.

Especificaciones

6ft (1.8m) 14AWG 250V/15A Bloqueo dual IEC320 C14 a C13 Cable de extensión de energía, Rojo

La serie de cables de alimentación de FS.COM ofrece una solución a problemas de conectividad de energía. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre las PDU y los equipos activos e identificar diferentes dispositivos fácilmente. Todos los tipos de conectores y estándares internacionales deben ser disponibles a adaptar a múltiples entornos de aplicaciones.

Especificaciones
Macho
Bloqueo C14
Hembra
Bloqueo C13
Longitud
6ft (1.8m)
Color
Rojo
Calibre
14AWG
Diámetro exterior del cable
9.5 ± 0.2mm
Voltaje
250V
Amperaje
15A
Cubierta
SJT (material PVC)
Temperatura de la cubierta
105°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Bloqueo dual IEC320 C14 a C13 cable de extensión de energía

Locking C14 male can plug in PDUs with built-in locking receptacles, and C13 female with universal lock can mate with all standard IT equipments.

Excelente rendimiento conductivo

Se aplica un conductor de cobre sin oxígeno con baja resistencia, que promete una conductividad rápida y una transmisión estable. El aislamiento y cubierta de PVC ambientales protegen el conductor interno de las condiciones externas.

Fabricación de cables de alimentación

Los cables de alimentación de FS aplican tecnología de fundición de precisión para mantener una alta eficiencia productiva y calidad, además la consistencia con el color.

Conector de cobre de 3 pines de cobre niquelado, que es seguro y tiene mejor conductividad.

Juega un papel importante en la fijación de hardware y conexión de forma estable.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

18,15 € (IVA incluido)

107 en almacén DE