Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado SFP 2G de canal de fibra de 1310 nm y 10 km de longitud
#70915
#70915
60,00 € (IVA excluido) 66,00 €
FS P/N: SFP-2GIR-3172,60 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-2GIR-31
2 vendidos
0 comentario
1 pregunta
Marcas compatibles:
Aruba
Número del dispositivo:
7 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Especificaciones
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor/Transceiver óptico de canal de fibra 2G SFP (SMF, 1310nm, 10km, LC)
Especificaciones
Número de parte
SFP-2GIR-31
Proveedor
Fiberstore
Tipo de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
2Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310
Tipo de cable
SMF*
DOM soportado
Yes/No
TX Power
-8~-3 dBm
Receiver Sensitivity
< -22dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Extended Temperature Range
-5 to 85°C (23 to 185°F)
Rango de temperatura industrial
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
HTS-Harmonized Code
8517706000
Protocols
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel
* ITU-T G.652 SMF as specified by the IEEE 802.3z standard.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Especificaciones
Módulo transceptor/Transceiver óptico de canal de fibra 2G SFP (SMF, 1310nm, 10km, LC)
Especificaciones
Número de parte
SFP-2GIR-31
Proveedor
Fiberstore
Tipo de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
2Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310
Tipo de cable
SMF*
DOM soportado
Yes/No
TX Power
-8~-3 dBm
Receiver Sensitivity
< -22dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Extended Temperature Range
-5 to 85°C (23 to 185°F)
Rango de temperatura industrial
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
HTS-Harmonized Code
8517706000
Protocols
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel
* ITU-T G.652 SMF as specified by the IEEE 802.3z standard.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
60,00 € (IVA excluido)
72,60 € (IVA incluido)
7 en almacén global