Haz clic para ampliar la imagen
Cable de breakout óptico activo 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 30m (98ft) - compatible con HW AOC-Q28-S28-30M
#70535
#70535
257,00 € (IVA excluido)
FS P/N: Q-4S28AO30310,97 € (IVA incluido)
FS P/N: Q-4S28AO30
56 vendidos
17 comentarios
2 preguntas
Longitud:
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 13 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable AOC compatible con HW AOC-Q28-S28-30M 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 (30-metros, QSFP28 a SFP28)
Especificaciones
HW Compatible
AOC-Q28-S28-30M
Proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
Velocidad de datos máxima
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
30m (98.43ft)
Tipo de fibra
OM3
Chaqueta
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Especificaciones
Cable AOC compatible con HW AOC-Q28-S28-30M 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 (30-metros, QSFP28 a SFP28)
Especificaciones
HW Compatible
AOC-Q28-S28-30M
Proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
Velocidad de datos máxima
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
30m (98.43ft)
Tipo de fibra
OM3
Chaqueta
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
257,00 € (IVA excluido)
310,97 € (IVA incluido)
Disponible para pedidos pendientes