El sistema de enfriamiento en los switches modelo S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C y S8050-20Q4C consta cada uno de cuatro módulos de ventilador y un solo ventilador en cada fuente de alimentación y proporciona un flujo de aire de adelante hacia atrás (escape a través de la parte posterior del switch) según los módulos de ventilador y las fuentes de alimentación instaladas en el switch. Los módulos de ventilador para los switches modelo S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C y S8050-20Q4C son unidades intercambiables en caliente y reemplazables en campo. Puedes quitar y reemplazar el módulo sin interrumpir el funcionamiento normal del switch.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de ventilador intercambiable en caliente, flujo de aire de adelante hacia atrás
Módulo de ventilador intercambiable en caliente, flujo de aire de adelante hacia atrás a través del chasis de switches modelo S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C y S8050-20Q4C
Características
Los módulos de ventilador 3+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Módulo de ventilador intercambiable en caliente, flujo de aire de adelante hacia atrás a través del chasis de switches modelo S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C y S8050-20Q4C
El sistema de enfriamiento en los switches modelo S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C y S8050-20Q4C consta cada uno de cuatro módulos de ventilador y un solo ventilador en cada fuente de alimentación y proporciona un flujo de aire de adelante hacia atrás (escape a través de la parte posterior del switch) según los módulos de ventilador y las fuentes de alimentación instaladas en el switch. Los módulos de ventilador para los switches modelo S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C y S8050-20Q4C son unidades intercambiables en caliente y reemplazables en campo. Puedes quitar y reemplazar el módulo sin interrumpir el funcionamiento normal del switch.
Los módulos de ventilador 3+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
79,00 € (IVA excluido)
95,59 € (IVA incluido)