El cable de fibra óptica multimodo OM1 de 62.5/125μm es adecuado para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra, como en centros de datos, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, etc., así como para interconectar casetes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos. Este cable de fibra óptica multimodo 62.5/125 OM1 es ideal para conectar transceptores 100/1000BASE-SX, etc. para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra.
Haz clic para ampliar la imagen
7m (23ft) SC UPC to SC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode Fiber Optic Patch Cable
Cable de fibra óptica multimodo 62.5/125μm OM1 de alta calidad y rentable
Características
La polaridad unificada de fibra óptica garantiza la integridad de los datos y la fiabilidad del sistema, ya que favorece la interoperabilidad entre dispositivos y reduce los problemas de señalización.
Vídeos
Cable de fibra óptica multimodo 62.5/125μm OM1 de alta calidad y rentable
El cable de fibra óptica multimodo OM1 de 62.5/125μm es adecuado para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra, como en centros de datos, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, etc., así como para interconectar casetes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos. Este cable de fibra óptica multimodo 62.5/125 OM1 es ideal para conectar transceptores 100/1000BASE-SX, etc. para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra.
La polaridad unificada de fibra óptica garantiza la integridad de los datos y la fiabilidad del sistema, ya que favorece la interoperabilidad entre dispositivos y reduce los problemas de señalización.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
4,00 € (IVA excluido)
4,84 € (IVA incluido)