FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre D7000-AUX.
Esta imagen trata sobre D7000-AUX.
Esta imagen trata sobre D7000-AUX.
Esta imagen trata sobre D7000-AUX.
Esta imagen trata sobre D7000-AUX.
Esta imagen trata sobre D7000-AUX.
Esta imagen trata sobre D7000-AUX.
Esta imagen trata sobre D7000-AUX.
Esta imagen trata sobre D7000-AUX.
Esta imagen trata sobre D7000-AUX.
Esta imagen trata sobre D7000-AUX.
Esta imagen trata sobre D7000-AUX.

D7000-AUX, Módulo de interfaz para chasis gestionables de la serie D7000, 4 puertos RJ45

#216481
#216481

AmpCon-T/WebGUI RJ45

369,00 € (IVA excluido)
FS P/N: D7000-AUX
446,49 € (IVA incluido)
FS P/N: D7000-AUX
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo de interfaz para chasis gestionable D7000-CH2U

El D7000-AUX está diseñado para los chasis gestionables D7000-CH2U, se encuentra en el lado derecho del panel trasero del chasis y es la interfaz de comunicación entre toda la máquina y el mundo exterior. Contiene cuatro interfaces de comunicación RJ45: un puerto de depuración de dispositivos (CON), dos puertos de gestión de red (NM1, NM2) y un puerto de gestión local (ETH).


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.


Nota: No se pueden conectar al mismo tiempo dos interfaces de gestión Ethernet a switches de la misma subred.

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Módulo de interfaz multipuerto para chasis gestionable D7000-CH2U

NM1 y NM2 se utilizan para conectar dispositivos a dos segmentos de red IP diferentes.

ETH es un puerto de gestión local que se utiliza para gestionar el dispositivo por primera vez.

CON no está abierto al público y sólo se utiliza para la puesta en marcha interna del dispositivo.

Especificaciones

Módulo de interfaz para chasis gestionable D7000-CH2U

El D7000-AUX está diseñado para los chasis gestionables D7000-CH2U, se encuentra en el lado derecho del panel trasero del chasis y es la interfaz de comunicación entre toda la máquina y el mundo exterior. Contiene cuatro interfaces de comunicación RJ45: un puerto de depuración de dispositivos (CON), dos puertos de gestión de red (NM1, NM2) y un puerto de gestión local (ETH).


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.


Nota: No se pueden conectar al mismo tiempo dos interfaces de gestión Ethernet a switches de la misma subred.

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Módulo de interfaz multipuerto para chasis gestionable D7000-CH2U

NM1 y NM2 se utilizan para conectar dispositivos a dos segmentos de red IP diferentes.

ETH es un puerto de gestión local que se utiliza para gestionar el dispositivo por primera vez.

CON no está abierto al público y sólo se utiliza para la puesta en marcha interna del dispositivo.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

369,00 € (IVA excluido)

446,49 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes