FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre D7000-FAN.
Esta imagen trata sobre D7000-FAN.
Esta imagen trata sobre D7000-FAN.
Esta imagen trata sobre D7000-FAN.
Esta imagen trata sobre D7000-FAN.
Esta imagen trata sobre D7000-FAN.
Esta imagen trata sobre D7000-FAN.
Esta imagen trata sobre D7000-FAN.
Esta imagen trata sobre D7000-FAN.
Esta imagen trata sobre D7000-FAN.

Módulo de ventilador intercambiable en caliente, flujo de aire de adelante hacia atrás a través del chasis gestionable de la serie D7000

#216479
#216479

Front-to-Back Airflow

129,00 € (IVA excluido)
FS P/N: D7000-FAN
156,09 € (IVA incluido)
FS P/N: D7000-FAN
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo de ventilador intercambiable en caliente, flujo de aire de adelante hacia atrás a través del chasis gestionable D7000

La dirección general del viento del D7000-FAN es la entrada de aire del panel frontal, la salida de aire del panel trasero, y la disipación del calor la proporcionan los tres módulos de ventilador de la parte trasera del equipo, de izquierda a derecha, FAN31, FAN32, FAN33. Cada módulo de ventilador funciona de forma independiente, y bajo el control del panel de control principal, la velocidad del ventilador se puede ajustar automáticamente en función del entorno y la temperatura del chasis para lograr el ahorro de energía y la reducción de ruido. Cada panel de módulo de ventilador tiene un indicador LED de estado, rojo y verde, para indicar el estado del módulo de ventilador.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Módulos de ventilador inteligentes intercambiables en caliente para permanecer en línea 24 horas al día, 7 días a la semana

El módulo de ventilador intercambiable en caliente permite a los usuarios instalarlo sin apagar el chasis ni interrumpir su funcionamiento.

Especificaciones

Módulo de ventilador intercambiable en caliente, flujo de aire de adelante hacia atrás a través del chasis gestionable D7000

La dirección general del viento del D7000-FAN es la entrada de aire del panel frontal, la salida de aire del panel trasero, y la disipación del calor la proporcionan los tres módulos de ventilador de la parte trasera del equipo, de izquierda a derecha, FAN31, FAN32, FAN33. Cada módulo de ventilador funciona de forma independiente, y bajo el control del panel de control principal, la velocidad del ventilador se puede ajustar automáticamente en función del entorno y la temperatura del chasis para lograr el ahorro de energía y la reducción de ruido. Cada panel de módulo de ventilador tiene un indicador LED de estado, rojo y verde, para indicar el estado del módulo de ventilador.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Módulos de ventilador inteligentes intercambiables en caliente para permanecer en línea 24 horas al día, 7 días a la semana

El módulo de ventilador intercambiable en caliente permite a los usuarios instalarlo sin apagar el chasis ni interrumpir su funcionamiento.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

129,00 € (IVA excluido)

156,09 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes