El cable de conexión directa compatible con Arista de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple con los estándares IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200 G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 100 G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones de corto alcance rentables dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de cobre de conexión directa pasivo compatible con Arista de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56, 2m (7ft)
Cable DAC de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 compatible con Arista (2 metros, pasivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable DAC de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 compatible con Arista (2 metros, pasivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
El cable de conexión directa compatible con Arista de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple con los estándares IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200 G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 100 G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones de corto alcance rentables dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
95,00 € (IVA excluido)
114,95 € (IVA incluido)