El cable de conexión directa compatible con Arista de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple con los estándares IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200 G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 100 G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones de corto alcance rentables dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de cobre de conexión directa pasivo compatible con Arista de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56, 1m (3ft)
#207323
#207323
96,80 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-2QPC01
0 vendido
3 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 10 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable DAC de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 compatible con Arista (1 metros, pasivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
Specifications
Número de pieza
Q56-2Q56PC01
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP56 a 2 QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
1m (3ft)
AWG del cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
26mm
Consumo de energía
≤0.5W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo de energía para ahorrar energía
La conexión directa de cobre es adecuada para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP56-200G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
<0.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
26mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
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
P***a
Bolivia
04 de agto. de 2022
The packaging is good and the dacs are really good quality so I am extremely happy with the purchase. I already installed everything and 200gbe is just fabulous. I'll definitely select fs.com as my first choice for network gears now. I would also like to thank you personally to help me sort out the cables so I was able to get then in two days.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 01***8
33021
21 de jul. de 2022
My equipment vendor, Ubiquity currently only seems to supply 0.5m DAC cables which aren't long enough for anything other than directly adjacent switches. You were able to supply custom length DAC cables and as far as I can see they work flawlessly and as if they were made by the original vendor. Thank you for the product range, I will keep FS in mind when I need to look to solve issues.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0C***s
United States
18 de jul. de 2022
SFP+ DAC has arrived. I'm waiting on a second server to arrive (hopefully Monday), will be able to test it then. The original DAC's works perfectly BTW.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente