El cable de cobre de conexión directa activo QSFP56 a 2x100G QSFP56 compatible con Arista es una alternativa rentable y de alta velocidad a la fibra óptica en aplicaciones de 200Gb/s. Este cable breakout es totalmente compatible con los estándares SFF-8665 QSFP56 MSA.
Proporciona conectividad entre unidades de sistema con un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y dos puertos QSFP56 de 100G en el otro, y es adecuado para interconexiones de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout compatible con Arista de cobre activo de conexión directa de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56, 3m (10ft)
#207315
#207315
242,00 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-2QAC03
0 vendido
3 comentarios
0 pregunta
1 en almacén DE. Recibe tu pedido el 14 de jun., 2024
14 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable DAC de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 compatible con Arista (3 metros, activo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
Specifications
Número de pieza
Q-2Q56AC03
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP56 a 2× QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud del cable
3m (10ft)
AWG del cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
27.5mm
Consumo de energía
≤1.5W
Tipo de cable
Twinax activo
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤1.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
27.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno de switch específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
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
A***d
United States
20 de sept. de 2023
Every Modul & Cable working fine without any error.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0S***r
United States
20 de sept. de 2023
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0W***e
United States
31 de en. de 2023
The cables and optics worked great and really saved our network!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente