FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre m9790 2.
Esta imagen trata sobre m9790 3.
Esta imagen trata sobre m9790 1.
Esta imagen trata sobre m9790 2.
Esta imagen trata sobre m9790 3.
Esta imagen trata sobre m9790 1.

MQM9790-NS2F, switch de centro de datos NVIDIA® NDR 400G InfiniBand de 64 puertos, 32 puertos OSFP, no gestionado, x86 de doble núcleo, chip NVIDIA Quantum™-2, flujo de aire P2C, con paquete de servicio de 1 año

Hot #206475
Hot #206475

Infiniband Network Spine Quantum™-2 Unmanaged VL2VL

38.245,53 € (IVA incluido)
FS P/N: MQM9790-NS2F
48 vendidos
5 comentarios
3 preguntas
28 en almacén US. Recibe tu pedido el 04 de jun., 2024
331 en tránsito. entrega antes de 12 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

MQM9790-NS2F, switch de centro de datos InfiniBand OSFP NVIDIA® 32 800G, NDR 400G de 64 puertos, administrado, x86 de doble núcleo, chip NVIDIA Quantum™-2, flujo de aire P2C, con paquete de servicio de 1 año

El basado en NVIDIA Quantum-2 MQM9790-NS2F viene con 64 puertos de 400Gb/s en 32 conectores físicos octales conectables de factor de forma pequeño (OSFP) que se pueden dividir para ofrecer hasta 128 puertos de 200Gb/s en un diseño de chasis estándar de 1U. Este switch utiliza jaulas de conectores que albergan dos puertos de 400Gb/s en una sola jaula llamada OSFP de doble puerto 2x400G (800G) y se utilizan exclusivamente en estos switches refrigerados por aire. Un solo switch transporta un rendimiento bidireccional agregado de 51,2 terabits por segundo (Tb/s), con un hito de capacidad de más de 66,5 mil millones de paquetes por segundo (BPPS).
Al ser compatible con la última tecnología de interconexión de alta velocidad de 400Gb/s de NVIDIA, NVIDIA Quantum-2 ofrece una solución escalable, de latencia extremadamente baja y de alta velocidad que incorpora tecnologías de última generación, como el acceso remoto directo a la memoria. (RDMA), enrutamiento adaptativo y protocolo de reducción y agregación jerárquica escalable de NVIDIA (SHARP)™.

Specifications
Fabricante
Mellanox
Puertos
64 x NDR 400G
32 OSFP conectores
CPU
x86 Coffee Lake i3
Chip del switch
NVIDIA QUANTUM-2
Software
MLNX-OS
Capacidad de conmutación
51.2Tbps
Consumo de energía típico
640w
Memoria del sistema
Único 8GB
Consumo máximo de energía
1593W
Almacenamiento
M.2 SSD SATA 16GB 2242 FF
Fuentes de alimentación AC
1+1 intercambiable en caliente
Tensión
1x/2x, 200-240VAC 50/60Hz 10A
Número de ventilador
6+1 intercambiable en caliente
Flujo de aire
De atrás hacia delante(P2C)
Temperatura de funcionamiento
32°F a 95°F (0° a 35°C)
Temperatura de almacenamiento
-40°F a 158°F (-40ºC a 70ºC)
Dimensiones (HxWxD)
1.7"x 17"x 26"(43.6x 438x 660mm)
Unidad de rack
1 RU

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Enlaces 800G a 800G para switch a switch
Ver productos
800G a dos enlaces de 400G a ConnectX-7
Ver productos

Características

Los switches InfiniBand Quantum™-2 ofrecen el máximo rendimiento y densidad de puertos
El ancho de banda no bloqueante o bidireccional garantiza una red flexible
NVIDIA Quantum-2 aporta una interconexión de alta velocidad de hasta 400Gb/s, con una latencia extremadamente baja y una solución escalable que acelera la investigación, la innovación y el desarrollo de productos para desarrolladores de IA e investigadores científicos.
Rendimiento máximo
51.2Tb/s
66.5 mil millones de paquetes por segundo (BPPS)
Capacidad
32x OSFP/64x NDR/128x HDR
Números de puertos
640W
Consumo de energía (ATIS)
Alimentación y ventiladores redundantes intercambiables en caliente
Protección redundante a nivel de hardware para garantizar la continuidad de la empresa. Las potencias con certificación 80 gold+ y energía estrella ahorran dinero en la factura de la luz y mejoran la longevidad y la fiabilidad.
1+1 doble fuente de alimentación AC
Las fuentes de alimentación pueden retirarse o sustituirse sin necesidad de apagar el sistema.
6+1 ventiladores intercambiables en caliente
Velocidad del ventilador controlada por el software de gestión para una refrigeración superior y una reducción del ruido y la potencia
La informática en red permite mayor rendimiento y escala

La tecnología Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™ descarga las operaciones de comunicación colectiva de la CPU a la red de switches, algo crucial para las aplicaciones informáticas.

La capacidad de autocuración mejora el rendimiento y la utilización del sistema

Con capacidades de autocuración de red, supera los fallos de enlace y recupera la red 5.000 veces más rápido que cualquier solución basada en software, consiguiendo un sistema estable y escalable.

Rendimiento demostrado del enrutamiento adaptativo InfiniBand

Los algoritmos de enrutamiento adaptativo ayudan a evitar fallos en la entrega de paquetes. También minimizan la congestión de la red y aumentan su rendimiento.

Múltiples métodos de gestión para facilitar el mantenimiento de la red
Soporta SNMP, CLI, WEB, JSON y la plataforma avanzada NVIDIA Unified Fabric Manager (UFM®) para lograr una mayor utilización y reducir el opex general de la red del centro de datos moderno.
Velocidad de enlace
400Gb/s
400Gb/s
Puertos
32
32
NDR
64
64
Altura
1U
1U
Capacidad de conmutación
51.2Tb/s
51.2Tb/s
Sistema de refrigeración
Refrigeración por aire
Refrigeración por aire
Módulos de Spine
16
16
Módulos de Leaf
16
16
Interfaz
OSFP
OSFP
Número de PSU
2
2
Gestión
Interior/exterior
Interior
Gestor de Subnet
yes
Enrutamiento adaptativo, router InfiniBand
yesyes
VL2VL, SHARP, Qos mejorada, control de congestión
yesyes
Especificaciones

MQM9790-NS2F, switch de centro de datos InfiniBand OSFP NVIDIA® 32 800G, NDR 400G de 64 puertos, administrado, x86 de doble núcleo, chip NVIDIA Quantum™-2, flujo de aire P2C, con paquete de servicio de 1 año

El basado en NVIDIA Quantum-2 MQM9790-NS2F viene con 64 puertos de 400Gb/s en 32 conectores físicos octales conectables de factor de forma pequeño (OSFP) que se pueden dividir para ofrecer hasta 128 puertos de 200Gb/s en un diseño de chasis estándar de 1U. Este switch utiliza jaulas de conectores que albergan dos puertos de 400Gb/s en una sola jaula llamada OSFP de doble puerto 2x400G (800G) y se utilizan exclusivamente en estos switches refrigerados por aire. Un solo switch transporta un rendimiento bidireccional agregado de 51,2 terabits por segundo (Tb/s), con un hito de capacidad de más de 66,5 mil millones de paquetes por segundo (BPPS).
Al ser compatible con la última tecnología de interconexión de alta velocidad de 400Gb/s de NVIDIA, NVIDIA Quantum-2 ofrece una solución escalable, de latencia extremadamente baja y de alta velocidad que incorpora tecnologías de última generación, como el acceso remoto directo a la memoria. (RDMA), enrutamiento adaptativo y protocolo de reducción y agregación jerárquica escalable de NVIDIA (SHARP)™.

Specifications
Fabricante
Mellanox
Puertos
64 x NDR 400G
32 OSFP conectores
CPU
x86 Coffee Lake i3
Chip del switch
NVIDIA QUANTUM-2
Software
MLNX-OS
Capacidad de conmutación
51.2Tbps
Consumo de energía típico
640w
Memoria del sistema
Único 8GB
Consumo máximo de energía
1593W
Almacenamiento
M.2 SSD SATA 16GB 2242 FF
Fuentes de alimentación AC
1+1 intercambiable en caliente
Tensión
1x/2x, 200-240VAC 50/60Hz 10A
Número de ventilador
6+1 intercambiable en caliente
Flujo de aire
De atrás hacia delante(P2C)
Temperatura de funcionamiento
32°F a 95°F (0° a 35°C)
Temperatura de almacenamiento
-40°F a 158°F (-40ºC a 70ºC)
Dimensiones (HxWxD)
1.7"x 17"x 26"(43.6x 438x 660mm)
Unidad de rack
1 RU

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Enlaces 800G a 800G para switch a switch
Ver productos
800G a dos enlaces de 400G a ConnectX-7
Ver productos
Características
Los switches InfiniBand Quantum™-2 ofrecen el máximo rendimiento y densidad de puertos
El ancho de banda no bloqueante o bidireccional garantiza una red flexible
NVIDIA Quantum-2 aporta una interconexión de alta velocidad de hasta 400Gb/s, con una latencia extremadamente baja y una solución escalable que acelera la investigación, la innovación y el desarrollo de productos para desarrolladores de IA e investigadores científicos.
Rendimiento máximo
51.2Tb/s
66.5 mil millones de paquetes por segundo (BPPS)
Capacidad
32x OSFP/64x NDR/128x HDR
Números de puertos
640W
Consumo de energía (ATIS)
Alimentación y ventiladores redundantes intercambiables en caliente
Protección redundante a nivel de hardware para garantizar la continuidad de la empresa. Las potencias con certificación 80 gold+ y energía estrella ahorran dinero en la factura de la luz y mejoran la longevidad y la fiabilidad.
1+1 doble fuente de alimentación AC
Las fuentes de alimentación pueden retirarse o sustituirse sin necesidad de apagar el sistema.
6+1 ventiladores intercambiables en caliente
Velocidad del ventilador controlada por el software de gestión para una refrigeración superior y una reducción del ruido y la potencia
La informática en red permite mayor rendimiento y escala

La tecnología Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™ descarga las operaciones de comunicación colectiva de la CPU a la red de switches, algo crucial para las aplicaciones informáticas.

La capacidad de autocuración mejora el rendimiento y la utilización del sistema

Con capacidades de autocuración de red, supera los fallos de enlace y recupera la red 5.000 veces más rápido que cualquier solución basada en software, consiguiendo un sistema estable y escalable.

Rendimiento demostrado del enrutamiento adaptativo InfiniBand

Los algoritmos de enrutamiento adaptativo ayudan a evitar fallos en la entrega de paquetes. También minimizan la congestión de la red y aumentan su rendimiento.

Múltiples métodos de gestión para facilitar el mantenimiento de la red
Soporta SNMP, CLI, WEB, JSON y la plataforma avanzada NVIDIA Unified Fabric Manager (UFM®) para lograr una mayor utilización y reducir el opex general de la red del centro de datos moderno.
Velocidad de enlace
400Gb/s
400Gb/s
Puertos
32
32
NDR
64
64
Altura
1U
1U
Capacidad de conmutación
51.2Tb/s
51.2Tb/s
Sistema de refrigeración
Refrigeración por aire
Refrigeración por aire
Módulos de Spine
16
16
Módulos de Leaf
16
16
Interfaz
OSFP
OSFP
Número de PSU
2
2
Gestión
Interior/exterior
Interior
Gestor de Subnet
yes
Enrutamiento adaptativo, router InfiniBand
yesyes
VL2VL, SHARP, Qos mejorada, control de congestión
yesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

38.245,53 € (IVA incluido)

28 en almacén US