FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre KJ-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-SMLCDX.
Esta imagen trata sobre KJ-SMLCDX.

Jack Keystone de Fibra Óptica LC/APC a LC/APC dúplex de modo único, 10 unidades/paquete

#206443
#206443

Plastic Zirconia Sleeve ≤0.2dB

20,00 € (IVA excluido)
FS P/N: KJ-SMLCDX
24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: KJ-SMLCDX
8 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 07 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Conector Keystone de fibra monomodo dúplex LC/APC a LC/APC, 10 unidades por paquete

Estos conectores trapezoidales de fibra se utilizan para conectar dos cables de fibra óptica LC para extender la longitud del tendido del cable. El adaptador dúplex acepta dos conectores simplex o un conector dúplex.

Los conectores Keystone de fibra están diseñados para encajar fácilmente en paneles de conexión Keystone o placas de pared con aberturas estándar, lo que le permite pasar cables a través de las paredes y proporciona una conexión conveniente a tu red de fibra, lo que los convierte en una excelente solución para llevar fibra al hogar y oficina. FS proporciona un conector trapezoidal de fibra con conectores LC/SC/ST, incluidos modo único y multimodo (OM3 y OM4), que tienen alta precisión y baja pérdida de inserción.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Estilo del cuerpo
Dúplex
Tipo de polaco
APC
Modo de fibra
Modo único
Pérdida de inserción
≤0,2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Reducida Brida
Alineación Material del manguito
Cerámica
Color
Verde
Tasa de inflamabilidad
UL 94V-0
Cantidad de paquetes
10
Estado de cumplimiento de RoHS
Cumple
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 a 70 ℃ (-13 a 158 ℉)
Rango de temperatura de almacenamiento
-25 a 70 ℃ (-13 a 158 ℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Módulo de conector Keystone de fibra sin herramientas

Con componentes de alta precisión y un diseño que no requiere herramientas, este conector trapezoidal de fibra es una opción ideal para conectar dos cables de fibra óptica y al mismo tiempo contribuir a una instalación limpia y profesional.

Tapa antipolvo de diseño de una sola pieza

Evita que el adaptador se llene de polvo y mantenlo limpio

Clip para conector Keystone a presión

Proporciona una instalación rápida y sin herramientas

Manguito de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Solución híbrida para mezclar cableado de fibra y cobre

Estos conectores Keystone son compatibles con cualquier placa de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie con aberturas Keystone de tamaño estándar, que pueden mezclar cableado de fibra y cobre al mismo tiempo.

Especificaciones

Conector Keystone de fibra monomodo dúplex LC/APC a LC/APC, 10 unidades por paquete

Estos conectores trapezoidales de fibra se utilizan para conectar dos cables de fibra óptica LC para extender la longitud del tendido del cable. El adaptador dúplex acepta dos conectores simplex o un conector dúplex.

Los conectores Keystone de fibra están diseñados para encajar fácilmente en paneles de conexión Keystone o placas de pared con aberturas estándar, lo que le permite pasar cables a través de las paredes y proporciona una conexión conveniente a tu red de fibra, lo que los convierte en una excelente solución para llevar fibra al hogar y oficina. FS proporciona un conector trapezoidal de fibra con conectores LC/SC/ST, incluidos modo único y multimodo (OM3 y OM4), que tienen alta precisión y baja pérdida de inserción.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Estilo del cuerpo
Dúplex
Tipo de polaco
APC
Modo de fibra
Modo único
Pérdida de inserción
≤0,2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Reducida Brida
Alineación Material del manguito
Cerámica
Color
Verde
Tasa de inflamabilidad
UL 94V-0
Cantidad de paquetes
10
Estado de cumplimiento de RoHS
Cumple
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 a 70 ℃ (-13 a 158 ℉)
Rango de temperatura de almacenamiento
-25 a 70 ℃ (-13 a 158 ℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Módulo de conector Keystone de fibra sin herramientas

Con componentes de alta precisión y un diseño que no requiere herramientas, este conector trapezoidal de fibra es una opción ideal para conectar dos cables de fibra óptica y al mismo tiempo contribuir a una instalación limpia y profesional.

Tapa antipolvo de diseño de una sola pieza

Evita que el adaptador se llene de polvo y mantenlo limpio

Clip para conector Keystone a presión

Proporciona una instalación rápida y sin herramientas

Manguito de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Solución híbrida para mezclar cableado de fibra y cobre

Estos conectores Keystone son compatibles con cualquier placa de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie con aberturas Keystone de tamaño estándar, que pueden mezclar cableado de fibra y cobre al mismo tiempo.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

20,00 € (IVA excluido)

24,20 € (IVA incluido)

Prepedido