El cable de conexión directa OSFP 800G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N01A funciona sobre cobre pasivo, que no necesita alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable de conexión es compatible con los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de alta velocidad de un puerto OSFP 800G en un extremo y cuatro puertos OSFP 200G en el otro. Cada extremo contiene codificación EEPROM que ofrece identificación y características del producto al sistema anfitrión. Es de bajo consumo y adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N01A de cobre pasivo de conexión directa OSFP 800G a OSFP 4x200G, 1.5m (5ft)
#204989
#204989
410,19 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC015
95 vendidos
5 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Breakout OSFP 800G a OSFP 4x200G DAC compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N01A (1.5 metros, pasivo, OSFP a 4x OSFP, 28AWG)
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MCP7Y50-N01A
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
800G OSFP (Finned Top) a 4× 200G
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
1.5m (5ft)
AWG del cable
28AWG
Radio mínimo de curvatura
31mm
Consumo de energía
0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Formato de modulación
PAM4
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Distintas carcasas de conector para distintos dispositivos
El extremo OSFP de 800G utiliza un factor de forma superior con aletas para su uso en jaulas de switches Quantum-2 y Spectrum-4. Los cuatro extremos de 200G soportan 2 canales de 100G-PAM4 (200G) y utilizan un OSFP de parte superior plana para su uso en adaptadores ConnectX-7 que utilizan disipadores de calor montados en la jaula del conector.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Connection (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
1
0
0
0
E***e
United States
21 de dic. de 2023
Thank you for the nice email. As far as all of the equipment goes, yes, everything worked out just fine. We are able to move forward with this project as schedule so again, I appreciate all of the help you’ve provided.
Have yourself a happy holiday and I will be in touch as the projects require. Our company will reconvene after the holidays to talk about our future projects. Have no fear though, I will keep you in mind and look forward to working with you in the future.
Have yourself a happy holiday and I will be in touch as the projects require. Our company will reconvene after the holidays to talk about our future projects. Have no fear though, I will keep you in mind and look forward to working with you in the future.
Compra verificada
Útil 8
Comentario 0I***e
United States
18 de dic. de 2023
I have ordered several cables from FS to test on the NVIDIA 9790 switch, and I'm delighted to have received such high-quality high-speed cables here. The pricing was reasonable, and the delivery was fast.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0J***a
United States
08 de dic. de 2023
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente