El módulo transceptor 9.953G-TX/2.488G-RX y 2.488G-TX/1.244G-RX compatible con NOKIA está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva con capacidad de 10 Gigabits (XGPON&GPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) proporciona una velocidad de datos asimétrica de 9,953 Gbps y 2,488 Gbps de subida y 2,488 Gbps y 1,244 Gbps de bajada, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas entre -40 y 85°C. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 y SFP-DD MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA XG-PON y GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX y 1490nm-TX/1310nm-RX Clase C+ 20km DOM SC SMF (Industrial)
#203937
#203937
313,39 € (IVA incluido)
FS P/N: XGG-SDD-C+N-I
1 vendido
2 comentarios
1 pregunta
Modelos de transceptores:
Prepedido. envío antes de 12 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con NOKIA 9.953G-TX/2.488G-RX y 2.488G-TX/1.244G-RX XG-PON y GPON Combo OLT Clase C+ (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX y 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DDM)
Specifications
Número de pieza
XGG-SDD-C+N-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP-DD
Tasa de cable
9.953G-TX/2.488G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
Longitud de onda
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
SC/UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML+DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
5~9dBm (9.953G)
3~7dBm (2.488G)
3~7dBm (2.488G)
Potencia RX
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-32~-12dBm (1.244G)
Clase
C+
Presupuesto máximo de enlace
32dB
Número de pines
22PIN
Sensibilidad del receptor
≥-30.5dBm (2.488G)
≥-32dBm (1.244G)
≥-32dBm (1.244G)
Consumo de energía
3.5W
Relación de extinción
8.2dB
Temperatura de funcionamiento
-40~85℃ (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Soportado
Aplicación
FTTx, XG-PON red de acceso, GPON red de acceso
Protocolos
ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2,
TU-T G.984.2, SFP-DD MSA
TU-T G.984.2, SFP-DD MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Solución PON combinada de red asimétrica
El módulo OLT XG-PON y GPON Combo soporta la coexistencia de GPON y XGPON dentro de la misma red ODN para lograr actualizaciones de red sin problemas.
Eficiencia desatada, FS redefine los módulos PON
Revoluciona la conectividad con nuestros módulos con capacidad bidireccional de una sola fibra, un combo XGPON y GPON dinámico y resistencia a temperaturas industriales.
Fibra única bidireccional
Aumentar la eficiencia de la red
Combinación de XG-PON y GPON
Banda ancha versátil y ampliable
-40~85°C Rango I-Temp
Resistente a entornos hostiles
Redes flexibles punto a multipunto
En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Factor de forma | SFP-DD | SFP+ |
Longitud de onda | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Velocidad de datos | 9.953G-TX/2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Conector | SC/UPC | SC/UPC |
Potencia Tx | 5~9dBm (9.953G) 3~7dBm (2.488G) | 5~9 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) |
Rx Power | -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) | -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) |
Clase | C+ | C+ |
Número de pines | 40PIN | 22PIN |
Consumo de energía | 3.5W | 3.5W |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Protocolos | ITU-T G.984.5 ITU-T G.987.2 ITU-T G.984.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 ITU-T G.987.2 TU-T G.984.2 SFP+ MSA |
Aplicación | FTTH, FTTC, FTTB, XG-PON red de acceso, GPON red de acceso | FTTH, FTTC, FTTB, XG-PON red de acceso, GPON red de acceso |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
B***r
Australia
22 de sept. de 2023
I received the delivery, and we are very pleased with the quality.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0В***в
Ukraine
15 de sept. de 2023
Excellent support, super fast delivery and very good products.FS stands out between
competition.
competition.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente