El módulo transceptor compatible con Calix 10G-TX/10G(2.5G)-RX y 2.5G-TX/1.25G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva simétrica con capacidad de 10 Gigabits (XGSPON y GPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON Combo OLT de doble densidad enchufable en formato pequeño (SFP-DD) proporciona una velocidad de datos simétrica de 9,953Gbps, 2,488Gbps y 1,244Gbps en sentido ascendente y de 9,953Gbps y 2,488Gbps en sentido descendente, alcanzando un enlace de hasta 20km a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas entre -40 y 85°C. La monitorización de diagnóstico digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2, SFP-DD MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Calix XGS-PON y GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX y 1490nm-TX/1310nm-RX clase C+ 20km DOM SC SMF (industrial)
#203935
#203935
349,69 € (IVA incluido)
FS P/N: XSG-SDD-C+N-I
1 vendido
2 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 12 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Calix 10G-TX/10G(2.5G)-RX y 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT clase C+ (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX y 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, industrial, DOM)
Specifications
Número de pieza
XSG-SDD-C+N-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP-DD
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
Velocidad de datos
9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
Conector
SC/UPC
Tipo de fbra
SMF
Tipo de transmisor
EML+DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia Tx
5~8dBm (9.953G)
3~7dBm (2.488G)
3~7dBm (2.488G)
Potencia Rx
-29~-8dBm (9.953G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
Clase
C+
Número de pines
40PIN
Sobrecarga del receptor
-8dBm (9.953G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
Sensibilidad del receptor
-29dBm (9.953G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
Consumo de energía
<3.5W
Relación de extinción
8.2dB
Aplicación
FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON red de acceso, XG-PON red de acceso, GPON red de acceso
Protocolos
ITU-T G.9807.1, ITU-T G.984.5, ITU-T G.984.2, ITU-T G.987.2, SFP-DD MSA
Temperatura industrial
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Solución PON combinada de red simétrica
El módulo OLT XGS-PON y GPON Combo soporta la coexistencia de GPON y XGSPON dentro de la misma red ODN para lograr actualizaciones de red sin problemas.
Eficiencia desatada, FS redefine los módulos PON
Revoluciona la conectividad con nuestros módulos con capacidad bidireccional de una sola fibra, un combo XGSPON y GPON dinámico y resistencia a temperaturas industriales.
Fibra única bidireccional
Aumenta la eficiencia de la red
Combinación de XGSPON y GPON
Banda ancha versátil y ampliable
-40~85°C Rango I-Temp
Resistente a entornos hostiles
Redes flexibles punto a multipunto
En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Factor de forma | SFP-DD | SFP+ |
Longitud de onda | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Velocidad de datos | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Conector | SC/UPC | SC/UPC |
Potencia Tx | 5~8dBm (9.953G) 3~7dBm (2.488G) | 5~8 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) |
Potencia Rx | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) |
Clase | C+ | C+ |
Número de pines | 40PIN | 22PIN |
Consumo de energía | 3.5W | 3W |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Protocolos | ITU-T G.9807. 1 ITU-T G.984.5 ITU-T G.984.2 ITU-T G.987.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 (2014) Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON OPL clase C+ |
Aplicación | FTTH, FTTC, FTTB, red de acceso XGS-PON, red de acceso XG-PON, red de acceso GPON | FTTH, FTTC, FTTB, red de acceso XGS-PON, red de acceso XG-PON, red de acceso GPON |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Pregunta no respondida (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
K***n
Canada
31 de mzo. de 2023
The website is extremely helpful and easy to navigate. Got exactly what I wanted.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0P***s
United States
15 de dic. de 2022
Shipping has always been handled promptly.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente