El módulo óptico compatible con HW combo XGPON OLT se inserta en la placa única del dispositivo HW combo XGPON OLT. Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XG-PON y GPON combo OLT de formato pequeño enchufable Plus (SFP+) puede proporcionar un ancho de banda asimétrico con una velocidad máxima de enlace ascendente de 10G y descendente de 2,5G a través del conector SC/UPC, alcanzando un enlace de hasta 20 km. El módulo óptico Combo XGPON OLT integra las funciones del módulo óptico XGPON OLT y GPON OLT y puede desplegar diferentes velocidades de red en una red ODN según los requisitos del lado ONU, realizando una actualización sin problemas de GPON a XGPON. Evita equipos WDM externos en la red y reduce el coste de construcción y mantenimiento de la red. Puede funcionar a temperaturas entre -40~85℃, y es totalmente compatible con ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2, y SFP+ MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
HW Compatible XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx and 1490nm-Tx/1310nm-Rx Class C+ 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial, 22PIN)
#194901
#194901
313,39 € (IVA incluido)
FS P/N: XGG-SFP-C+L-I
4 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Modelos de transceptores:
Prepedido. envío antes de 29 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con HW 9.953GTx/2.488GRx y 2.488GTx/1.244GRx XG-PON y GPON Combo OLT Clase C+ (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx 20km SC/UPC DOM Industrial)
Specifications
Número de pieza
XGG-SFP-C+L-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Tasa de cable
9.953G-Tx/2.488G-Rx
2.488G-Tx/1.244G-Rx
2.488G-Tx/1.244G-Rx
Longitud de onda
1577nm-Tx/1270nm-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
Distancia máxima del cable
20km
Conector
SC/UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML+DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
5~9dBm (9.953G)
3~7dBm (2.488G)
3~7dBm (2.488G)
Potencia RX
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-32~-12dBm (1.244G)
Clase
C+
Presupuesto máximo de enlace
32dB
Número de pines
22PIN
Sensibilidad del receptor
≥-30.5dBm (2.488G)
≥-32dBm (1.244G)
≥-32dBm (1.244G)
Consumo de energía
3.5W
Relación de extinción
8.2dB
Temperatura de funcionamiento
-40~85℃ (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Soportado
Aplicación
FTTx, XG-PON red de acceso,GPON red de acceso
Protocolos
ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2,
TU-T G.984.2, SFP+ MSA
TU-T G.984.2, SFP+ MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Solución PON combinada para redes asimétricas
El módulo OLT XG-PON y GPON Combo soporta la coexistencia de GPON y XGPON dentro de la misma red ODN para lograr actualizaciones de red sin problemas.
Factor de forma | SFP+ | SFP-DD |
Longitud de onda | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Velocidad de datos | 9.953G-TX/2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Conector | SC/UPC | SC/UPC |
Potencia Tx | 5~9 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) | 5~9dBm (9.953G) 3~7dBm (2.488G) |
Potencia Rx | -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) | -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) |
Clase | C+ | C+ |
Número de pines | 22PIN | 40PIN |
Consumo de energía | 3.5W | 3.5W |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Protocolos | ITU-T G.984.5 ITU-T G.987.2 TU-T G.984.2 SFP+ MSA | ITU-T G.984.5 ITU-T G.987.2 ITU-T G.984.2 SFP-DD MSA |
Aplicación | FTTH, FTTC, FTTB, XG-PON red de acceso, GPON red de acceso | FTTH, FTTC, FTTB, XG-PON red de acceso, GPON red de acceso |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Product Recommendation (1)Temperature (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
B***r
Australia
22 de sept. de 2023
I received the delivery, and we are very pleased with the quality.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0В***в
Ukraine
15 de sept. de 2023
Excellent support, super fast delivery and very good products.FS stands out between
competition.
competition.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente