Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad eléctrica. Con longitudes óptimas y diversos colores, pueden minimizar los excesos de longitud y la holgura del cable entre PDUs y equipos activos, además de permitir identificar fácilmente diferentes dispositivos. Ofrecemos todo tipo de conectores y estándares internacionales para satisfacer diversas aplicaciones. Son compatibles con computadoras, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDUs, etc., y aplicables a una variedad de escenarios. Han pasado pruebas eléctricas al 100%, incluyendo pruebas de circuito abierto, cumplimiento de circuito corto, prueba de polaridad, continuidad de alto voltaje (Hipot) y prueba de resistencia de aislamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 8ft (2.4m), negro
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 8ft (2.4m), negro
Soluciones de conexión
Características
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Cumple con el grado retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al ambiente externo.
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 8ft (2.4m), negro
Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad eléctrica. Con longitudes óptimas y diversos colores, pueden minimizar los excesos de longitud y la holgura del cable entre PDUs y equipos activos, además de permitir identificar fácilmente diferentes dispositivos. Ofrecemos todo tipo de conectores y estándares internacionales para satisfacer diversas aplicaciones. Son compatibles con computadoras, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDUs, etc., y aplicables a una variedad de escenarios. Han pasado pruebas eléctricas al 100%, incluyendo pruebas de circuito abierto, cumplimiento de circuito corto, prueba de polaridad, continuidad de alto voltaje (Hipot) y prueba de resistencia de aislamiento.
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Cumple con el grado retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al ambiente externo.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
9,90 € (IVA excluido)
11,98 € (IVA incluido)