FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO50.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO50.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO50.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO50.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO50.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO50.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO50.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO50.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO50.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AO50.

Cable breakout activa óptica compatible con Netgear, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 50m (164ft)

#191893
#191893

<2.2W 30mm Fiber

440,44 € (IVA incluido)
FS P/N: Q28-2Q28AO50
0 vendido
4 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 11 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable AOC compatible con Netgear 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 (50metros, QSFP28+ a QSFP28+)

El cable breakout activa óptica QSFP28 de 100G a 2x50G funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout cumple con SFF-8636, estándares eléctricos MSA de QSFP28. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet altamente rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos 100G QSFP28 y puertos 50G QSFP28 en centros de datos, computación de alto rendimiento (HPC) y racks de switches/enrutadores/servidores/almacenamiento, tanto en un mismo rack como entre racks adyacentes.

Specifications
Número de pieza
Q28-2Q28AO50
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud del cable
50m (164ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
100G <2.2W
50G <1.5W
Material de la chaqueta
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Formato de modulación
NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos

Características

Conectividad de 100G para centro de datos
Con una baja potencia de 1.65W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a mejorar rápidamente la transmisión de 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Tipo de cable
Cable óptico activo
Cable óptico activo
Cobre activo de conexión directa
Cable de cobre de conexión directa pasivo
Cable de cobre de conexión directa pasivo
Velocidad de datos
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo de energía
<1.65W
<3.5W
<1.8W
<0.5W
<0.5W
Longitud del cable
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
Calibre de cable
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Radio mínimo de curvatura
30mm
7.5mm
33-44.5mm
26-34mm
25-57mm
Material
Fibra óptica
Fibra óptica
Cobre
Cobre
Cobre
Material de chaqueta
OFNP
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Especificaciones

Cable AOC compatible con Netgear 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 (50metros, QSFP28+ a QSFP28+)

El cable breakout activa óptica QSFP28 de 100G a 2x50G funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout cumple con SFF-8636, estándares eléctricos MSA de QSFP28. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet altamente rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos 100G QSFP28 y puertos 50G QSFP28 en centros de datos, computación de alto rendimiento (HPC) y racks de switches/enrutadores/servidores/almacenamiento, tanto en un mismo rack como entre racks adyacentes.

Specifications
Número de pieza
Q28-2Q28AO50
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud del cable
50m (164ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
100G <2.2W
50G <1.5W
Material de la chaqueta
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Formato de modulación
NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Características
Conectividad de 100G para centro de datos
Con una baja potencia de 1.65W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a mejorar rápidamente la transmisión de 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Tipo de cable
Cable óptico activo
Cable óptico activo
Cobre activo de conexión directa
Cable de cobre de conexión directa pasivo
Cable de cobre de conexión directa pasivo
Velocidad de datos
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo de energía
<1.65W
<3.5W
<1.8W
<0.5W
<0.5W
Longitud del cable
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
Calibre de cable
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Radio mínimo de curvatura
30mm
7.5mm
33-44.5mm
26-34mm
25-57mm
Material
Fibra óptica
Fibra óptica
Cobre
Cobre
Cobre
Material de chaqueta
OFNP
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

440,44 € (IVA incluido)

Prepedido