El módulo óptico genérico compatible Combo XGPON OLT se inserta en la placa única del dispositivo HW Combo XGPON OLT, lo cual puede proporcionar a los usuarios un ancho de banda simétrico con una velocidad máxima de subida y bajada de 10G. El módulo óptico Combo XGPON OLT integra las funciones de los módulos ópticos XGPON OLT y GPON OLT, y puede desplegar diferentes velocidades de red en una red ODN según los requisitos del lado ONU, logrando una actualización fluida de GPON a XGPON. Evita el uso de equipos externos WDM en la red y reduce el costo de construcción y mantenimiento de la red.
![Módulo transceptor óptico SC SMF Compatible con HW, Combo OLT XG-PON y GPON SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx Clase D 20km DOM (22PIN) Esta imagen trata sobre XGG-SFP-D-L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230807121958nhmaop.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor óptico SC SMF Compatible con HW, Combo OLT XG-PON y GPON SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx Clase D 20km DOM (22PIN) Esta imagen trata sobre XGG-SFP-D-L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230807121958nhmaop.jpg)
![Módulo transceptor óptico SC SMF Compatible con HW, Combo OLT XG-PON y GPON SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx Clase D 20km DOM (22PIN) Esta imagen trata sobre XGG-SFP-D-L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080712195880lld6.jpg)
![Módulo transceptor óptico SC SMF Compatible con HW, Combo OLT XG-PON y GPON SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx Clase D 20km DOM (22PIN) Esta imagen trata sobre XGG-SFP-D-L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308071220064wql3r.jpg)
![Módulo transceptor óptico SC SMF Compatible con HW, Combo OLT XG-PON y GPON SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx Clase D 20km DOM (22PIN) Esta imagen trata sobre XGG-SFP-D-L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230807121958c1swb8.jpg)
![Módulo transceptor óptico SC SMF Compatible con HW, Combo OLT XG-PON y GPON SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx Clase D 20km DOM (22PIN) Esta imagen trata sobre XGG-SFP-D-L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230807122006u7ws29.jpg)
Módulo transceptor óptico SC SMF Compatible con HW, Combo OLT XG-PON y GPON SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx Clase D 20km DOM (22PIN)
#190455
#190455
567,49 € (IVA incluido)
FS P/N: XGG-SFP-D-L
3 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Modelos de transceptores:
Prepedido. envío antes de 12 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor XG-PON&GPON de 10GTx/2.5GRx y 2.5GTx/1.25GRx (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
XGG-SFP-D-L
Nombre del vendedor
FS
Formato
SFP+
Número de pines
22PIN
Longitud de onda
1577nm-Tx/1270nm-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
Velocidad máxima de datos
9.953Gbps
Conector
SC/UPC
Distancia máxima de transmisión
20km
Potencia de transmisión
8~12dBm (9.953G)
6~10dBm (2.488G)
6~10dBm (2.488G)
Sensibilidad del receptor
≥-33.5dBm (2.488G)
≥-35dBm (1.244G)
≥-35dBm (1.244G)
Consumo de energía
3.5W (típico)
Relación de extinción
>8.2dB
DDM/DOM
Compatible
Tipo de cable
SMF
Compatible con
HW
Clase
D
Tipo de chip
EML+APD (1577nm/1270nm)
DFB+APD (1490nm/1310nm)
DFB+APD (1490nm/1310nm)
Aplicación
FTTx, acceso a red XG-PON, acceso a red GPON
Tasa de error de bits
1.00E-04
Fuente de alimentación
3.3V
Protocolos
ITU-T G.984.5
ITU-T G.987.2
ITU-T G.984.2
SFP+ MSA
ITU-T G.987.2
ITU-T G.984.2
SFP+ MSA
Rango de temperatura
0 a 70°C (32℉ a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807141906aukg3e.jpg)
Características
El módulo OLT XG-PON y GPON Combo admite la coexistencia de GPON y XGPON dentro de la misma red ODN para lograr actualizaciones de red sin problemas.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230823110859dzmyi9.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Connector Cleaning (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
K***r
United States
26 de agto. de 2023
The modules are working properly. We are all set for this order. Thanks, and have a great day.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0S***a
United States
25 de agto. de 2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0M***n
Israel
22 de agto. de 2023
The items orders are exactly meeting my requirements, the quality is high and the price fair. I'm currently gathering together another order as I'm quite content with the quality I've seen from FS.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente