FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.

Cable breakout de cobre de conexión directa activo personalizado, 200G QSFP56 a 2xQSFP56

#189105
#189105

≤1.5W 27.5mm 30AWG Twinax

242,00 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-2QACxxx
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Longitud de cable:
3m (10ft)
Marcas compatibles:
NVIDIA (InfiniBand)
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 20 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable breakout de conexión directa activo personalizado de cobre de rompimiento 200G QSFP56 a 2×QSFP56 (longitud personalizada, activo, QSFP56 a 2 QSFP56)


El cable de conexión directa activo de cobre personalizado de rompimiento 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 es una alternativa de alta velocidad y rentable a la fibra óptica en aplicaciones de 200Gb/s. Este cable de rompimiento cumple totalmente con los estándares SFF-8665 QSFP56 MSA.
Proporciona conectividad entre unidades del sistema con un puerto 200G QSFP56 en un extremo y dos puertos 100G QSFP56 en el otro extremo, y es adecuado para interconexiones a corta distancia dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, entre otros.

Nota: El FS P/N ha cambiado de Q-2Q56ACxx a QSFP-200G-2QACxxx, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Compatible con Mellanox
QSFP-200G-2QACxxx
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP56 a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud de cable
Personalizado
AWG de cableado
30AWG para 3m
28AWG para 5m
26AWG para 7m
Radio de curvatura mínimo
27.5mm para 3m
31.5mm para 5m
36.5.mm para 7m
Consumo de energía
≤1.5W
Tipo de cable
Twinax activo
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636, InfiniBand HDR
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Especificaciones

Cable breakout de conexión directa activo personalizado de cobre de rompimiento 200G QSFP56 a 2×QSFP56 (longitud personalizada, activo, QSFP56 a 2 QSFP56)


El cable de conexión directa activo de cobre personalizado de rompimiento 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 es una alternativa de alta velocidad y rentable a la fibra óptica en aplicaciones de 200Gb/s. Este cable de rompimiento cumple totalmente con los estándares SFF-8665 QSFP56 MSA.
Proporciona conectividad entre unidades del sistema con un puerto 200G QSFP56 en un extremo y dos puertos 100G QSFP56 en el otro extremo, y es adecuado para interconexiones a corta distancia dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, entre otros.

Nota: El FS P/N ha cambiado de Q-2Q56ACxx a QSFP-200G-2QACxxx, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Compatible con Mellanox
QSFP-200G-2QACxxx
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP56 a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud de cable
Personalizado
AWG de cableado
30AWG para 3m
28AWG para 5m
26AWG para 7m
Radio de curvatura mínimo
27.5mm para 3m
31.5mm para 5m
36.5.mm para 7m
Consumo de energía
≤1.5W
Tipo de cable
Twinax activo
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636, InfiniBand HDR
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

242,00 € (IVA incluido)

Prepedido