El cable de conexión directa activo de cobre genérico compatible 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 es una alternativa de alta velocidad y rentable a la fibra óptica en aplicaciones de 200Gb/s. Este cable breakout cumple totalmente con los estándares SFF-8665 QSFP56 MSA.
Proporciona conectividad entre unidades del sistema con un puerto 200G QSFP56 en un extremo y dos puertos 100G QSFP56 en el otro extremo, y es adecuado para interconexiones a corta distancia dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, entre otros.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa activo compatible genérico, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 7m (23ft)
Cable breakout de conexión directa activo Generic compatible 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 DAC (7 metros, activo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable breakout de conexión directa activo Generic compatible 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 DAC (7 metros, activo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
El cable de conexión directa activo de cobre genérico compatible 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 es una alternativa de alta velocidad y rentable a la fibra óptica en aplicaciones de 200Gb/s. Este cable breakout cumple totalmente con los estándares SFF-8665 QSFP56 MSA.
Proporciona conectividad entre unidades del sistema con un puerto 200G QSFP56 en un extremo y dos puertos 100G QSFP56 en el otro extremo, y es adecuado para interconexiones a corta distancia dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, entre otros.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
270,00 € (IVA excluido)
326,70 € (IVA incluido)